Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
UR20-16DI-P
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 16-kanals
Art.nr. 1315200000
Typ UR20-16DI-P
GTIN (EAN) 4050118118346
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 76 mm
Byggdjup (tum) 2,992 inch
Höjd 120 mm
Bygghöjd (tum) 4,724 inch
Bredd 11,5 mm
Byggbredd (tum) 0,453 inch
Montagemått höjd 128 mm
Nettovikt 44 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Drifttemperatur -20 °C ... +60 °C

digitala ingångar

Digitala ingångar 16 
Givaranslutning 1-ledare
Individuell kanaldiagnos Nej
Ingångsspänning High > 11 V
Ingångsspänning Low < 5 V
Moduldiagnos Ja
Sensor-försörjning Nej
Skydd polförväxling Ja
Typ Typ 1 och 3, EN 61131-2
ingångsfilter 3 ms

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Luftfuktighet (drift) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (lagring) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (transport) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (drift) ≥ 795 hPa (höjd ≤ 2 000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (lagring) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (transport) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Nedsmutsningsgrad 2
Provspänning 500 V
Skena TS 35
Stöt 15 g över 11 ms, halv sinusvåg, motsv. IEC 60068-2-27
Vibrationstålighet 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm amplitud enligt IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g acceleration enligt IEC 60068-2-6
Överspänningskategori II

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26

Nätdel

Skydd polförväxling Ja
Spänningsförsörjning 24 V DC +20 %/ -15 %, över systembussen
Strömförbrukning från Isys, typ. 8 mA

Systemdata

Diagnostiska data 1 Bit
Fältbussprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanisk isolation 500 V DC mellan strömbanororna
Gränssnitt u-remote systembuss
Modultyp Digital ingångsmodul
Möjlig anslutning 1 ledare
Processdata 2 Byte
Överföringshastighet för systembuss, max. 48 Mbit

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04

Godkännanden

Godkännanden ABS BURVER CCCEX CCS CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Certificat-nr (cULusEX) E223527

Besläktade produkter

Art.nr.: 1315170000
Typ: UR20-4DI-P
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 4-kanals
 
Art.nr.: 2009360000
Typ: UR20-4DI-P-3W
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 4-kanals
 
Art.nr.: 1315180000
Typ: UR20-8DI-P-2W
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 8-kanals, 2-ledaranslutningsteknik
 
Art.nr.: 1394400000
Typ: UR20-8DI-P-3W
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 8-kanals
 
Art.nr.: 1315210000
Typ: UR20-16DI-P-PLC-INT
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, PLC
 
Art.nr.: 1315190000
Typ: UR20-8DI-P-3W-HD
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, 8-kanals, Digitalsignaler, Ingång
 
Art.nr.: 2457240000
Typ: UR20-8DI-ISO-2W
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 8-kanals
 
Art.nr.: 1460140000
Typ: UR20-2DI-P-TS
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Ingång, Digitalsignaler, tvåkanalig
 
Art.nr.: 1460150000
Typ: UR20-4DI-P-TS
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, 4-kanals, Digitalsignaler, Ingång
 
Art.nr.: 1315350000
Typ: UR20-4DI-N
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 4-kanals
 
Art.nr.: 1315370000
Typ: UR20-8DI-N-3W
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 8-kanals
 
Art.nr.: 1315390000
Typ: UR20-16DI-N
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 16-kanals
 
Art.nr.: 1315400000
Typ: UR20-16DI-N-PLC-INT
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, PLC
 
Art.nr.: 1550070000
Typ: UR20-4DI-2W-230V-AC
Artikelbeteckning:
Remote I/O-modul, IP20, Digitalsignaler, Ingång, 4-kanals
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar