Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
CB-DM 200/4,5 NC
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Buntband, 4.5 x 203 mm, Plast, 220 N
Art.nr. 1279300000
Typ CB-DM 200/4,5 NC
GTIN (EAN) 4008190185930
Förp. 100 pc(s).

Mått och vikter

Djup 2 mm
Byggdjup (tum) 0,079 inch
Höjd 203 mm
Bygghöjd (tum) 7,992 inch
Bredd 4,5 mm
Byggbredd (tum) 0,177 inch
Nettovikt 1,44 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Buntdiameter, max. 50 mm
Buntdiameter, min. 3 mm
Diameter för fästhål 6,3 mm
Draghållfasthet 220 N
Draghållfasthet (pund-kraft) 49 lbf
Kabeldiameter max. 50 mm
Kan öppnas igen Nej
Material Plast
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C
UV-beständig Nej
Utförande för kabelstammar

Nedladdningar

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000046
ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046
ETIM 9.0 EC000046
ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02
ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02
ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1859410000
Typ: CBFP 43.5/10 BK
Artikelbeteckning:
Buntband, 10 x 10 mm, Plast, 80 N
 
Art.nr.: 1697950000
Typ: CBH 19/19 BK
Artikelbeteckning:
Buntband, 19 x 19 mm, Plast, 80 N
 
Art.nr.: 1289200000
Typ: CBH 19/19 NC
Artikelbeteckning:
Buntband, 19 x 19 mm, Plast, 80 N
 
Art.nr.: 1697960000
Typ: CBH 27/27 BK
Artikelbeteckning:
Buntband, 27 x 27 mm, Plast, 80 N
 
Art.nr.: 1289400000
Typ: CBH 27/27 NC
Artikelbeteckning:
Buntband, 27 x 27 mm, Plast, 80 N
 
Art.nr.: 1279200000
Typ: CBH 8.1/6.2 NC
Artikelbeteckning:
Buntband, 6.2 x 8.1 mm, Plast, 80 N
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar