Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Reglage
I/O-system
Industriellt Ethernet
Pekskärmar
Teknik- och visualisationsverktyg
Mät- och övervakningssystem
EcoLine switchar utan styrning
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switchar
ValueLine unmanaged Switchar
IP 67 unmanaged Switch
EcoLine Power-over-Ethernet-brytare utan styrning/-injektorer
BasicLine Power-over-Ethernet switchar utan styrning
ValueLine managed Switchar
PremiumLine managed Switchar
AdvancedLine switchar med styrning
AdvancedLine Power-over-Ethernet reglerade brytare
SubstationLine reglerade brytare och mediagränssnittsmoduler
Industrial Security Router
u-link tjänst för fjärråtkomst
ValueLine mediakonverter
Seriell/Ethernet-omvandlare och Modbus TCP/RTU-gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)
SFP transceiver (för användning med Basic-, Value- och PremiumLine switchar)
SFP transceiver (för användning med Eco- och Advanced- och SubstationLine brytare)
Modul för säkerhetskopiering och återställning i konfiguration (för insats med brytare av Value- och PremiumLine, t.ex. Basic- och ValueLine WLAN-enheter)
Modul för säkerhetskopiering och återställning i konfiguration (för insats med brytare av Advanced- och SubstationLine)
Montagesatser (19" rack, vägg, DIN-skena)
Utbildningsset
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60
Art.nr.
1241050000
Typ
IE-SW-VL16-14TX-2ST
GTIN (EAN)
4050118028942
Förp.
1 pc(s).
Leveransstatus
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till
2022-06-01
Alternativ produkt
2682160000
Mått och vikter
Djup
105 mm
Byggdjup (tum)
4,134 inch
Höjd
135 mm
Bygghöjd (tum)
5,315 inch
Bredd
80,5 mm
Byggbredd (tum)
3,169 inch
Nettovikt
1 140 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
0 °C...60
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Egenskaper för fiberoptisk transceiver
Överföringshastighet
100 Mbps
Transceivertyp
Multimode
Typ av kontaktdon
ST-Duplex
Överföringslängd, typ.
5 km
Våglängd
Våglängd
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Våglängd
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Överföringseffekt
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Länkbudget
12 dB
Gränssnitt
Antal portar
14x RJ45, 2 * ST-Multimode
Funktion DIP-brytare
Portövervakning, Aktivera/inaktivera Broadcast stormskydd
Glasfiber-portar
100BaseFX Ports (ST-anslutning), Multimode
LED-displej
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (fiberoptisk port).
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Signalkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
MTBF
MTBF
Enligt standard
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Drifttid (timmar), min.
257 000 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
60
Driftstemperatur, min.
0 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Skydd överlast ström
1,6 A
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,44 A vid 24 V
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
3,2 Gbit/s
Buffertstorlek paket
1,25 Mbit
Storlek MAC-Tabell
4 K
Tekniska data
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena, Panel (med montagekit som alternativ)
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X) och 100BaseFX, IEEE 802.3x för flödesstyrning
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Art.nr.:
1241270000
Typ:
IE-SW-VL08-8GT
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Art.nr.:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Artikelbeteckning
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60
Art.nr.
1241050000
Typ
IE-SW-VL16-14TX-2ST
GTIN (EAN)
4050118028942
Förp.
1 pc(s).
Leveransstatus
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till
2022-06-01
Alternativ produkt
2682160000
Djup
105 mm
Byggdjup (tum)
4,134 inch
Höjd
135 mm
Bygghöjd (tum)
5,315 inch
Bredd
80,5 mm
Byggbredd (tum)
3,169 inch
Nettovikt
1 140 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
0 °C...60
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC-Normer
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA nC IIC T4 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508, UL 60950-1, EN 60950-1
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Överföringshastighet
100 Mbps
Transceivertyp
Multimode
Typ av kontaktdon
ST-Duplex
Överföringslängd, typ.
5 km
Våglängd
Våglängd
TX
min.
1 260 nm
max.
1 360 nm
Våglängd
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Överföringseffekt
min.
-20 dBm
max.
-10 dBm
Länkbudget
12 dB
Antal portar
14x RJ45, 2 * ST-Multimode
Funktion DIP-brytare
Portövervakning, Aktivera/inaktivera Broadcast stormskydd
Glasfiber-portar
100BaseFX Ports (ST-anslutning), Multimode
LED-displej
PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP-Port), 100M (fiberoptisk port).
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Signalkontakt
1 reläutgång med en strömbelastbarhet på 1 A vid 24 V DC
MTBF
Enligt standard
MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Drifttid (timmar), min.
257 000 h
Driftstemperatur, max
60
Driftstemperatur, min.
0 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Anslutning
1 avtagbart 6-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Skydd överlast ström
1,6 A
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,44 A vid 24 V
Bakplanets bandbredd
3,2 Gbit/s
Buffertstorlek paket
1,25 Mbit
Storlek MAC-Tabell
4 K
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena, Panel (med montagekit som alternativ)
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X) och 100BaseFX, IEEE 802.3x för flödesstyrning
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Användardokumentation
Kataloger
Catalogues in PDF-format
Broschyrer
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Certificat-nr (cULusEX)
E223527
Art.nr.:
1241270000
Typ:
IE-SW-VL08-8GT
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286860000
Typ:
IE-SW-VL08T-8GT
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241280000
Typ:
IE-SW-VL08-6GT-2GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286870000
Typ:
IE-SW-VL08T-6GT-2GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 6 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1241000000
Typ:
IE-SW-VL16-16TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
Art.nr.:
1286590000
Typ:
IE-SW-VL16T-16TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.