Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Reglage
Industriella datorer
I/O-system
Industriellt Ethernet
Pekskärmar
Teknik- och visualisationsverktyg
Mät- och övervakningssystem
EcoLine switchar utan styrning
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switchar
ValueLine unmanaged Switchar
IP 67 unmanaged Switch
EcoLine Power-over-Ethernet-brytare utan styrning/-injektorer
BasicLine Power-over-Ethernet switchar utan styrning
ValueLine managed Switchar
PremiumLine managed Switchar
AdvancedLine switchar med styrning
AdvancedLine Power-over-Ethernet reglerade brytare
SubstationLine reglerade brytare och mediagränssnittsmoduler
Industrial Security Router
u-link tjänst för fjärråtkomst
ValueLine mediakonverter
Seriell/Ethernet-omvandlare och Modbus TCP/RTU-gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)
SFP transceiver (för användning med Basic-, Value- och PremiumLine switchar)
SFP transceiver (för användning med Eco- och Advanced- och SubstationLine brytare)
Modul för säkerhetskopiering och återställning i konfiguration (för insats med brytare av Value- och PremiumLine, t.ex. Basic- och ValueLine WLAN-enheter)
Modul för säkerhetskopiering och återställning i konfiguration (för insats med brytare av Advanced- och SubstationLine)
Montagesatser (19" rack, vägg, DIN-skena)
Utbildningsset
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60
Art.nr.
1240950000
Typ
IE-SW-BL08-7TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118028850
Förp.
1 pc(s).
Leveransstatus
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till
2022-06-01
Alternativ produkt
2682180000
Mått och vikter
Djup
70 mm
Byggdjup (tum)
2,756 inch
Höjd
115 mm
Bygghöjd (tum)
4,528 inch
Bredd
50 mm
Byggbredd (tum)
1,969 inch
Nettovikt
275 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA IIC T4 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Egenskaper för fiberoptisk transceiver
Överföringshastighet
100 Mbps
Transceivertyp
Singlemode
Typ av kontaktdon
SC-Duplex
Överföringslängd, typ.
40 km
Våglängd
Våglängd
TX
min.
1 280 nm
max.
1 340 nm
Våglängd
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Länkbudget
29 dB
Hänvisningstext
När en fibersändare/-mottagare med enkelt läge ansluts över ett kort avstånd, rekommenderar vi att använda en dämpare för att förhindra att sändaren/mottagaren skadas av för hög optisk effekt.
Gränssnitt
Antal portar
7x RJ45, 1 * SC-Singlemode
Funktion DIP-brytare
1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
Glasfiber-portar
100BaseFX Ports (SC-anslutning), Singlemode
LED-displej
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (fiberoptisk port).
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
2 428 212 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
60
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Skydd överlast ström
1,1 A
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,17 A vid 24 V
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
1,6 Gbit/s
Buffertstorlek paket
512 kBit
Storlek MAC-Tabell
1 K
Tekniska data
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Aluminium
Monteringstyp
DIN-skena, Panel (med montagekit som alternativ)
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X) och 100BaseFX, IEEE 802.3x för flödesstyrning
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Art.nr.:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Artikelbeteckning
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60
Art.nr.
1240950000
Typ
IE-SW-BL08-7TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118028850
Förp.
1 pc(s).
Leveransstatus
Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till
2022-06-01
Alternativ produkt
2682180000
Djup
70 mm
Byggdjup (tum)
2,756 inch
Höjd
115 mm
Bygghöjd (tum)
4,528 inch
Bredd
50 mm
Byggbredd (tum)
1,969 inch
Nettovikt
275 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC-Normer
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA IIC T4 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Överföringshastighet
100 Mbps
Transceivertyp
Singlemode
Typ av kontaktdon
SC-Duplex
Överföringslängd, typ.
40 km
Våglängd
Våglängd
TX
min.
1 280 nm
max.
1 340 nm
Våglängd
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Länkbudget
29 dB
Hänvisningstext
När en fibersändare/-mottagare med enkelt läge ansluts över ett kort avstånd, rekommenderar vi att använda en dämpare för att förhindra att sändaren/mottagaren skadas av för hög optisk effekt.
Antal portar
7x RJ45, 1 * SC-Singlemode
Funktion DIP-brytare
1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
Glasfiber-portar
100BaseFX Ports (SC-anslutning), Singlemode
LED-displej
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (fiberoptisk port).
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
2 428 212 h
Driftstemperatur, max
60
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Anslutning
1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Skydd överlast ström
1,1 A
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,17 A vid 24 V
Bakplanets bandbredd
1,6 Gbit/s
Buffertstorlek paket
512 kBit
Storlek MAC-Tabell
1 K
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Aluminium
Monteringstyp
DIN-skena, Panel (med montagekit som alternativ)
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X) och 100BaseFX, IEEE 802.3x för flödesstyrning
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Certificat-nr (cULusEX)
E223527
Art.nr.:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240900000
Typ:
IE-SW-BL08-8TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.