Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Reglage
Industriella datorer
I/O-system
Industriellt Ethernet
Pekskärmar
Teknik- och visualisationsverktyg
Mät- och övervakningssystem
EcoLine switchar utan styrning
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switchar
ValueLine unmanaged Switchar
IP 67 unmanaged Switch
EcoLine Power-over-Ethernet-brytare utan styrning/-injektorer
BasicLine Power-over-Ethernet switchar utan styrning
ValueLine managed Switchar
PremiumLine managed Switchar
AdvancedLine switchar med styrning
AdvancedLine Power-over-Ethernet reglerade brytare
SubstationLine reglerade brytare och mediagränssnittsmoduler
Industrial Security Router
u-link tjänst för fjärråtkomst
ValueLine mediakonverter
Seriell/Ethernet-omvandlare och Modbus TCP/RTU-gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)
SFP transceiver (för användning med Basic-, Value- och PremiumLine switchar)
SFP transceiver (för användning med Eco- och Advanced- och SubstationLine brytare)
Modul för säkerhetskopiering och återställning i konfiguration (för insats med brytare av Value- och PremiumLine, t.ex. Basic- och ValueLine WLAN-enheter)
Modul för säkerhetskopiering och återställning i konfiguration (för insats med brytare av Advanced- och SubstationLine)
Montagesatser (19" rack, vägg, DIN-skena)
Utbildningsset
Allmänna beställningsdata
Artikelbeteckning
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.
1240900000
Typ
IE-SW-BL08-8TX
GTIN (EAN)
4050118028911
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
70 mm
Byggdjup (tum)
2,756 inch
Höjd
114 mm
Bygghöjd (tum)
4,488 inch
Bredd
50 mm
Byggbredd (tum)
1,969 inch
Nettovikt
275 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA IIC T4 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Gränssnitt
Antal portar
8x RJ45
Funktion DIP-brytare
1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
LED-displej
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port)
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
2 701 531 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Skydd överlast ström
1,1 A
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,13 A vid 24 V
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
1,6 Gbit/s
Buffertstorlek paket
768 kBit
Storlek MAC-Tabell
2 K
Tekniska data
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Aluminium
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X), IEEE 802.3x för flödesstyrning
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Art.nr.:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Artikelbeteckning
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.
1240900000
Typ
IE-SW-BL08-8TX
GTIN (EAN)
4050118028911
Förp.
1 pc(s).
Djup
70 mm
Byggdjup (tum)
2,756 inch
Höjd
114 mm
Bygghöjd (tum)
4,488 inch
Bredd
50 mm
Byggbredd (tum)
1,969 inch
Nettovikt
275 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC-Normer
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA IIC T4 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Antal portar
8x RJ45
Funktion DIP-brytare
1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
LED-displej
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port)
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
2 701 531 h
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Anslutning
1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Skydd överlast ström
1,1 A
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,13 A vid 24 V
Bakplanets bandbredd
1,6 Gbit/s
Buffertstorlek paket
768 kBit
Storlek MAC-Tabell
2 K
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Aluminium
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X), IEEE 802.3x för flödesstyrning
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Certificat-nr (cULusEX)
E223527
Art.nr.:
1240840000
Typ:
IE-SW-BL05-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240850000
Typ:
IE-SW-BL05T-5TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
2435400000
Typ:
IE-SW-BL05-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2435410000
Typ:
IE-SW-BL05T-4GT-1GS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1 * komboport (10/100/1000BaseT(X) eller 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240890000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286550000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240880000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286540000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240870000
Typ:
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286530000
Typ:
IE-SW-BL05T-4TX-1SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1286560000
Typ:
IE-SW-BL08T-8TX
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240910000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1240920000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1240930000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1286570000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2ST
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412110000
Typ:
IE-SW-BL08-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412120000
Typ:
IE-SW-BL08T-6TX-2SCS
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
Art.nr.:
1412070000
Typ:
IE-SW-BL08-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
1412080000
Typ:
IE-SW-BL08T-7TX-1SC
Artikelbeteckning:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 7x RJ45, 1 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.