Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1 * SC-Singlemode, IP30, -10 °C...60 °C
Art.nr.
1240870000
Typ
IE-SW-BL05-4TX-1SCS
GTIN (EAN)
4050118028836
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
70 mm
Byggdjup (tum)
2,756 inch
Höjd
115 mm
Bygghöjd (tum)
4,528 inch
Bredd
30 mm
Byggbredd (tum)
1,181 inch
Nettovikt
175 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8 PFMF: 100A/m
Explosionsfarliga områden
UL/cUL, Klass I Division 2, Grupper A, B, C och D, ATEX zon 2 Ex nA IIC T4 Gc
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-32
Säkerhetsnorm
UL508
Sjöfart
DNV
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Egenskaper för fiberoptisk transceiver
Överföringshastighet
100 Mbps
Transceivertyp
Singlemode
Typ av kontaktdon
SC-Duplex
Överföringslängd, typ.
40 km
Våglängd
typ.
1 310 nm
Våglängd
TX
min.
1 280 nm
max.
1 340 nm
Våglängd
RX
min.
1 100 nm
max.
1 600 nm
Mottagningseffekt
min.
-34 dBm
max.
-3 dBm
Överföringseffekt
min.
-5 dBm
max.
0 dBm
Länkbudget
29 dB
Hänvisningstext
När en fibersändare/-mottagare med enkelt läge ansluts över ett kort avstånd, rekommenderar vi att använda en dämpare för att förhindra att sändaren/mottagaren skadas av för hög optisk effekt.
Garanti
Tidsperiod
5 År
Gränssnitt
Antal portar
4x RJ45, 1 * SC-Singlemode
Funktion DIP-brytare
1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
Glasfiber-portar
100BaseFX Ports (SC-anslutning), Singlemode
LED-displej
PWR1, PWR2, 10/100M (TP-Port), 100M (fiberoptisk port).
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia (Bellcore), GB
Drifttid (timmar), min.
3 040 784 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbart 4-poligt plintblock
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Skydd polförväxling
finns
Skydd överlast ström
1,1 A
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 2 redundanta ingångar
Strömupptagning
0,11 A vid 24 V
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
1 Gbit/s
Buffertstorlek paket
448 kBit
Storlek MAC-Tabell
1 K
Tekniska data
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Aluminium
Monteringstyp
DIN-skena, Panel (med montagekit som alternativ)
Skyddsklass
IP30
Switch
unmanaged
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning, Back Pressure-flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 för 10BaseT, IEEE 802.3u för 100BaseT(X) och 100BaseFX, IEEE 802.3x för flödesstyrning
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
När en fibersändare/-mottagare med enkelt läge ansluts över ett kort avstånd, rekommenderar vi att använda en dämpare för att förhindra att sändaren/mottagaren skadas av för hög optisk effekt.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.