Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
TOZ 12VDC 24VDC2A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Fjäderanslutning
Art.nr. 1127280000
Typ TOZ 12VDC 24VDC2A
GTIN (EAN) 4032248908943
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 87,8 mm
Byggdjup (tum) 3,457 inch
Höjd 90,5 mm
Bygghöjd (tum) 3,563 inch
Bredd 6,4 mm
Byggbredd (tum) 0,252 inch
Nettovikt 30 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...70 °C
Drifttemperatur -20 °C...60 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning

Sannolikhet för bortfall

MTTF 998 a

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Märkdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max. 60 °C
Anslutningsdiameter AWG, min. AWG 26
Anslutningsarea AWG, max. AWG 14
Typ av ledare massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Nedsmutsningsgrad 2

Styrsida

Märkstyrspänning 12 V DC ±20 %
Märkstyrström 9.6 mA DC (±20 %)
Märkeffekt 112 mW
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Likriktare
ingångsfrekvens 300 Hz
Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen Ja
Ersättningsreläets spolspänning 5 V DC

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 3...33 V DC
Normalspänning 2 A
Märkkopplingsström 2 A
Brytspänning AC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 15 A / 10 ms
Inkopplingsfördröjning ≤0,1 ms
Frånslagsfördröjning <1 ms
Spänningsfall vid max. last ≤ 120 mV
Läckström <10 µA
min. Brytström 5 mA
Kortslutningssäker Nej
Skyddskoppling lastsida Frihjulsdiod
Kontakttyp 1 Slutande (MOS-FET)
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) 300 Hz

Allmänna uppgifter

Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Färgkod svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0
Komponent Låsclip
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 5,5 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 2,5 kVeff
Spänningshållfasthet till montageskena 4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning 6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-nr (DNV) TAA00001E5
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Fjäderanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 14
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 14
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, max. 1 mm²
Klingmått 6 x 3,5 mm

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Teknikuppgifter Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 1127030000
Typ: TOZ 5VDC 48VDC0,1A
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 1127270000
Typ: TOZ 5VDC 24VDC2A
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 1127510000
Typ: TOZ 5VDC 230VAC1A
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 24...240 V AC, Varaktig ström: 1 A, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 1127040000
Typ: TOZ 12VDC 48VDC0,1A
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...48 V DC, Varaktig ström: 100 mA, Fjäderanslutning
 
Art.nr.: 1127520000
Typ: TOZ 12VDC 230VAC1A
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 24...240 V AC, Varaktig ström: 1 A, Fjäderanslutning
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar