Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
Urvalsguide efter användning
Urvalsguide efter speciallaster
TRS 24VDC 2CO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr. 1123490000
Typ TRS 24VDC 2CO
GTIN (EAN) 4032248905836
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Djup 87,8 mm
Byggdjup (tum) 3,457 inch
Höjd 89,6 mm
Bygghöjd (tum) 3,528 inch
Bredd 12,8 mm
Byggbredd (tum) 0,504 inch
Nettovikt 56 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40 °C...60 °C
Fuktighet 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning

Miljööverenstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Märkdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max. 60 °C
Anslutningsdiameter AWG, min. AWG 26
Anslutningsarea AWG, max. AWG 14
Typ av ledare massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Åtdragningsmoment, max. 0,4 Nm
Nedsmutsningsgrad 2

Styrsida

Märkstyrspänning 24 V DC ±20 %
Märkström DC 20.5 mA
Märkeffekt 495 mW
Statusindikering Grön LED
Skyddskoppling Frihjulsdiod, Skydd mot polförväxling
Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen Nej
Ersättningsreläets spolspänning 24 V DC

Belastningssida

Märkkopplingsspänning 250 V AC
Normalspänning 8 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast 0,1 Hz
Brytspänning AC, max. 250 V
Brytspänning DC, max. 250 V
Inkopplingsströmmen 15 A / 4 s
AC-brytförmåga (ohmsk), max. 2000 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max. 192 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning ≤ 6 ms
Frånslagsfördröjning <18 ms
Kontakttyp 2 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd 30 X 106 kopplingar
min. Bryteffekt 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

Allmänna uppgifter

Höjdområde för drift ≤ 2000 m, över havsytan
Skena TS 35
Testknapp finns Nej
Mekanisk indikator för brytarläge Nej
Färgkod svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent Kapsling
UL94 brännbarhetsklass V-0
Komponent Låsclip
UL94 brännbarhetsklass V-0

Isolationskoordinater

Märkspänning 300 V
Nedsmutsningsgrad 2
Överspänningskategori III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida ≥ 6 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida 3,51 kVeff /1 min.
Typ av isolering vid ingång och utgång förstärkt isolering
Spänningstålighet för intilliggande kontakter 2,5 KVeff / 1 Min.
Typ av isolering vid angränsande kontakter Grundisolering
Spänningstålighet för öppna kontakter 1 kVeff / 1 min
Spänningshållfasthet till montageskena 4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning 6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass IP20

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat-nr (DNV) TAA00001E5
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt 8 mm
Åtdragningsmoment, max. 0,4 Nm
Anslutningsområde, märkarea 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,14 mm²
Anslutningsområde, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 14
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min 0,25 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max. 1 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, max. 1 mm²
Klingmått Gr. PH0

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Teknikuppgifter Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 1123470000
Typ: TRS 5VDC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123480000
Typ: TRS 12VDC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 2662880000
Typ: TRS 24-230VUC 2CO ED2
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123500000
Typ: TRS 24VUC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123510000
Typ: TRS 48VUC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 48 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123520000
Typ: TRS 60VUC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 60 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123550000
Typ: TRS 120VAC RC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123530000
Typ: TRS 120VUC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V UC ±10 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123570000
Typ: TRS 230VAC RC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC ±5 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Art.nr.: 1123540000
Typ: TRS 230VUC 2CO
Artikelbeteckning:
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 2, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V UC ±5 %, Varaktig ström: 8 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar