TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr.
1122940000
Typ
TRZ 120VAC RC 1CO
GTIN (EAN)
4032248904976
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
87,8 mm
Byggdjup (tum)
3,457 inch
Höjd
90,5 mm
Bygghöjd (tum)
3,563 inch
Bredd
6,4 mm
Byggbredd (tum)
0,252 inch
Nettovikt
32,3 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...60 °C
Fuktighet
5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Märkdata UL
Omgivningstemperatur (drift), max.
60 °C
Anslutningsdiameter AWG, min.
AWG 26
Anslutningsarea AWG, max.
AWG 14
Typ av ledare
massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Nedsmutsningsgrad
2
Styrsida
Märkstyrspänning
120 V AC ±10 %
Märkström AC
7 mA
Märkeffekt
840 mVA
Statusindikering
Grön LED
Skyddskoppling
Likriktare, RC-länk
RC-filter
94 Ω / 100 nF
Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen
Ja
Ersättningsreläets spolspänning
60 V DC
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
250 V AC
Normalspänning
6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning AC, max.
250 V
Brytspänning DC, max.
250 V
Inkopplingsströmmen
20 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 15 ms
Frånslagsfördröjning
<50 ms
Kontakttyp
1 Växlandekontakt (AgNi)
Mekanisk livslängd
5 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Allmänna uppgifter
Höjdområde för drift
≤ 2000 m, över havsytan
Skena
TS 35
Testknapp finns
Nej
Mekanisk indikator för brytarläge
Nej
Färgkod
svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent
Kapsling
UL94 brännbarhetsklass
V-0
Komponent
Låsclip
UL94 brännbarhetsklass
V-0
Isolationskoordinater
Märkspänning
300 V
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida
≥ 6 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida
4 kVeff / 1 Min.
Typ av isolering vid ingång och utgång
förstärkt isolering
Spänningstålighet för öppna kontakter
1 kVeff / 1 min
Spänningshållfasthet till montageskena
4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning
6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass
IP20
Ytterligare information om godkännanden/normer
Certifikat-nr (DNV)
TAA00001E5
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik
Fjäderanslutning
Avisoleringslängd nominellt
8 mm
Anslutningsområde, märkarea
1,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,14 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
Ledardiameter, entrådig min.
0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max.
2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)
AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)
AWG 14
Ledararea, fintrådig, min.
0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)
AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)
AWG 14
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min
0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.
1,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, min.
0,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, max.
1 mm²
Klingmått
6 x 3,5 mm
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Fjäderanslutning, Testknapp finns: Nej
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.