Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WFF 120
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Bultanslutning, Direktmontage
Art.nr. 1028500000
Typ WFF 120
GTIN (EAN) 4008190004866
Förp. 5 pc(s).

Mått och vikter

Djup 72 mm
Byggdjup (tum) 2,835 inch
Byggdjup inkl. montageskena 80,5 mm
Höjd 132 mm
Bygghöjd (tum) 5,197 inch
Bredd 42 mm
Byggbredd (tum) 1,654 inch
Nettovikt 246,662 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (IECEX) IECEXULD15.0004U
Max. spänning (IECEX) 1100 V
Ström (IECEX) 269 A
Ledararea max. (IECEX) 120 mm²
Temperaturområde för användning For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

2 x kabelsko DIN 46 234 6...120 mm²
2 x kabelsko DIN 46 235 16...120 mm²
Anslutningsområde, max. 150 mm²
Anslutningsområde, min. 6 mm²
Anslutningstyp Bultanslutning
Antal anslutningar
Bultstorlek för flatanslutning M 10
Kabelskor DIN 46 234 6...150 mm²
Kabelskor DIN 46 235 16...150 mm²
Åtdragningsmoment, max. 20 Nm
Åtdragningsmoment, min. 10 Nm

Märkdata

Märkarea 120 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning DC 1 500 V
Märkström 269 A
Ström med max. ledare 309 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,12 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 8,61 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1244019
Ledararea max. (CSA) 250 kcmil
Ledararea min. (CSA) 10 AWG
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Ström Gr C (CSA) 310 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 250 kcmil
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 10 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 250 kcmil
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 10 AWG
Spänning grupp C (UR) 1000 V
Ström Gr C (UR) 310 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Nej
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CSAEX CURUSEX DEKRAATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR NEMKO POLSKIREJ UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1861640000
Typ: WF 10-8/2BZ GR
Artikelbeteckning:
Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Bultanslutning
 
Art.nr.: 1789790000
Typ: WF 10/2BZ
Artikelbeteckning:
Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Bultanslutning
 
Art.nr.: 1028580000
Typ: WFF 120 BL
Artikelbeteckning:
Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Bultanslutning
 
Art.nr.: 1049240000
Typ: WFF 120 NFF
Artikelbeteckning:
Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Direktmontage, TS 35
 
Art.nr.: 1029500000
Typ: WFF 120/AH
Artikelbeteckning:
Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Bultanslutning
 
Art.nr.: 1857540000
Typ: WFF 120/M12/AH
Artikelbeteckning:
Bultplintar, Genomgångs-radplint, Märkarea: 120 mm², Bultanslutning
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar