Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Мастер выбора продукта  |   Помощь  
0
0
Быстрый доступ
Статус каталога: 25.04.2017
Преобразователь DC/DC
Компактный DC/DC преобразователь обеспечивает системе оптимальную защиту от повреждений для получения максимального значения коэффициента готовности.
• Компенсация отклонений напряжения
• Восстановление выходного напряжения для получения стабильного напряжения в конце из длинных кабелей
• Создание плавающих систем питания с помощью гальванической развязки
• Эксплуатационные данные выше средних


Изделия:

Номер для заказа: 2001800000
Тип: PRO DCDC 120W 24V 5A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC, 24 V
 
Номер для заказа: 2001810000
Тип: PRO DCDC 240W 24V 10A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC, 24 V
 
Номер для заказа: 2001820000
Тип: PRO DCDC 480W 24V 20A
Исполнение:
Преобразователь DC/DC, 24 V
 
Присоединяйтесь к нам на:
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Изделия
Клеммы Klippon® Connect
Подключение устройства - OMNIMATE
Сверхмощные коннекторы
Электроника
Корпус электроники - корпус OMNIMATE
Изделия
Система идентификации
Сенсорно-приводной интерфейс (SAI)
Инструменты
Активный промышленный Ethernet
Неактивный промышленный Ethernet
Изделия
Системы корпусов
Специальные решения для применения
Дистанционный ввод-вывод — u-remote
Бесконтактная передача
Служба & поддержки
Download-Feeds
дата CAE
OMNIMATE® измерения

Вы хотите отменить свой выбор?