MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 125 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 100 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Номер для заказа
9535250000
Тип
MPC 12/12/10 7035
GTIN (EAN)
4032248015214
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
100 мм
Глубина (дюймов)
3,937 inch
Высота
125 мм
Высота (в дюймах)
4,921 inch
Ширина
125 мм
Ширина (в дюймах)
4,921 inch
Масса нетто
350 g
Температуры
Рабочая температура
-50 °C...130 °C
Кабельный ввод справа
M12
4
M16
3
M20
3
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x13
WDU 4 / ZDU 4
1x11
WDU 6 / ZDU 6
1x8
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 4,5 мм
Крышка
Да
Материал
Поликарбонат
Момент затяжки для винтов крышки
0,8 Nm
Монтажное крепление
с помощью самонарезающих винтов
Отверстие для доступа, высота
121,5 мм
Отверстие для доступа, ширина
121,5 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
4 винта с крестообразным шлицем, полиамид
Применение
Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 125 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 100 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.