Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Номер для заказа
9526850000
Тип
KLIPPON K11 EX
GTIN (EAN)
4032248019144
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
57 мм
Глубина (дюймов)
2,244 inch
Высота
80 мм
Высота (в дюймах)
3,15 inch
Ширина
75 мм
Ширина (в дюймах)
2,953 inch
Размеры крепежа, высота
52 мм
Размеры крепежа, ширина
63 мм
Масса нетто
328 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Кабельные вводы, левосторонние
M12
2
M16
2
M20
1
Кабельный ввод справа
M12
2
M16
2
M20
1
Монтаж вертикальный
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x1*
WDU 4 / ZDU 4
1x1*
Монтаж горизонтальный
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x5
WDU 4 / ZDU 4
1x4
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE_PS2410_160412_001ISS01
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU12ATEX1144 U
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 13.0001U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 23.0526U
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU12ATEX1145 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEx IBE 13.0002X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 23.0527X
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS2410 160308 001ISS01
Сертификат № (ATEX)
IBEXU12ATEX1144U
Сертификат № (DNV)
TAE00002SM
Сертификат № (IECEX)
IECEXIBE13.0002X
Условия утверждения
DNV, GL, RMRS, ATEX, IECEX, UL AEx Class Div., CCC, INMETRO
Общие данные
Вид защиты
IP66, IP67
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
Отверстия 4 мм
Крышка
Да
Материал
Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
Резьбовые отверстия M4
Нормы
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31, EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота
72 мм
Отверстие для доступа, ширина
67 мм
Поверхность
необработанный
Прикрепление крышки
Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Транспорт, Производство упаковки, кораблестроение, Инженерные системы, Портовые здания
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 75 mm, Глубина: 57 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.