Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TS 35X7.5 2M/ST/SZ
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа 9300090000
Тип TS 35X7.5 2M/ST/SZ
GTIN (EAN) 4032248387564
Кол. 2 м

Размеры и массы

Глубина 7,5 мм
Глубина (дюймов) 0,295 inch
Высота 35 мм
Высота (в дюймах) 1,378 inch
Ширина 2 000 мм
Ширина (в дюймах) 78,74 inch
Масса нетто 327,5 g

Монтажная рейка

Длина клеммной рейки
макс. 2 000 мм
номин. 2 000 мм
мин. 0 мм
Длина прорезей
Зазор между прорезями
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2 1,92 kA
Материал Сталь
Монтажная рейка с отверстиями Нет
Нормы DIN EN 60715
Поверхность с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu 16 mm²
Толщина 1 мм
Указание по установке Непосредственный монтаж
Ширина прорезей

Важное примечание

Сведения об изделии Рейки DIN с обработкой Sendzimier имеют ограниченную коррозионную стойкость на наружных и срезанных кромках

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001285
ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285
ETIM 9.0 EC001285
ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02
ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02
ECLASS 12.0 27-40-06-02
ECLASS 13.0 27-40-06-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 0236400000
Тип: TS 35X15 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0498000000
Тип: TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1879100000
Тип: TS 35X15/5X18 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1837380000
Тип: TS 35X15/5X18 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1805980000
Тип: TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.30 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1866290000
Тип: TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.30 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0236510000
Тип: TS 35X15/LL 1M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 1000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 7907490000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0236500000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1071680000
Тип: TS 35X15/LL 2M/ST/ZN/O
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0383410000
Тип: TS 35X7.5 1M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 1000 mm, Сталь, оцинкованный, хромированный
 
Номер для заказа: 4118800000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/BK
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Сталь, необработанный
 
Номер для заказа: 0383400000
Тип: TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, без продольного отверстия, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1879090000
Тип: TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.00 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0514510000
Тип: TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 1000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 7915060000
Тип: TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0514500000
Тип: TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 0514570000
Тип: TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
 
Номер для заказа: 1071690000
Тип: TS 35X7.5/LL/6X18 2M/O
Исполнение:
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 6.20 mm, Длина шлица: 18.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный