2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710, Потенциометр, Сопротивление: 0–12 кОм
Напряжение
возможность конфигурирования, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0...(5)10 V, 2…10 V DC
Питание датчика
21,4…16,5 В пост. тока/0…20 мА
Потенциометр
10 Ом…10 кОм
Сопротивление линии в измерительной цепи
≤ 50 Ω
Температура в области входа
конфигурируется, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Тип
искробезопасная схема, активный (как источник тока) или пассивный (как сток тока)
Короткое замыкание на входе, Разомкнутая цепь на входе, Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства
Общаяя информация
Вид защиты
IP20
Вид соединения
Винтовое соединение
Влажность
0...95 % (без появления конденсата)
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания
19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность
≤ 2,1 Вт
Размер изоляции
Напряжение развязки
2 кВ, вход / выход / питание
Нормы
EN 61010-1
Нормы по ЭМС
EN 61326-1
Расчетное напряжение
300 В
Степень загрязнения
2
Данные для применения в зоне Ех (ATEX)
Место установки
Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0
40 mW
Напряжение U0
8.7 В DC
Обозначение
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Ток I0
18.4 мA
Основные технические данные по безопасности
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA, de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Тип устройства
B
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
0
Категория безопасности
SIL 2
Relay lifetime
100000 times
Safe Failure Fraction (SFF)
93 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
278 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
352 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
43 FIT
Вероятность отказа в час PFH
4.33 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3 000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
2.82 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.63 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.00 x 10-3 (Tproof = 5 years), дополнительные сведения в руководстве по технике безопасности
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель для сигналов термометров сопротивления RTD/ термопар TC и DC-сигналов по току и напряжению для применения во взрывоопасных зонах Ex 1-канальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для регистрации и разделения сигналов датчиков термометров сопротивления RTD/термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC-сигналов по току 0(4)...20 мА и напряжению 0...12 В из взрывоопасных Ex-зон 0, 1, 2. Питание датчикам можно подавать через токовую петлю 0...20 мА. В безопасной области выход, по выбору, можно использовать как активный сигнальный 0(4)...20 мА или как пассивный - 4...20 мА токовая петля. На выходе предоставляется релейный контакт (нормально разомкнутый) для контроля предельного значения Сообщения о состоянии/неисправностях выдаются через релейный контакт (нормально разомкнутый). Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6 Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
ВходТермометр сопротивления: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Сопротивление 0...10 кОм / Потенциометр 10 Ом... 10 кОм Термопара типа: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 мА 0...12 В/ 2...10 В Электропитание датчика 28...16,5 В DC / 0...20 мА Выход активный 0(4)...20 мА / 20..0 мА, конфигурируемый пассивный - 4...20 мА токовая петля 3,5...26 В DC Полное сопротивление нагрузки< 600 Ohm Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2 Точность < 0,1 % v.E Температурный коэффициент < 0,01% v.E./°C (Tu) Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1, A зона 2 Электропитание 19...31,2 В DC Мощность потерь ок. 3,5 Вт Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+60 °C
Надежная развязка EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Рабочее напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX- данные U0 = 8,7 В DC I0 = 18,4 мА DC P0 = 40 мВт
Тип ACT20X-HUI-SAO-S
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь и максимальный выключатель, для сигналов термометров сопротивления RTD/термопар TC и DC-сигналов по току/напряжению для применения во взрывоопасных зонах Ex 1-канальный измерительный преобразователь и максимальный выключатель с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для регистрации и гальванической развязки сигналов термометров сопротивления RTD / термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC- сигналов по току 0(4)...20 мА и напряжению 0...12 В их Ex-зон 0, 1, 2. Питание датчиков может осуществляться через токовую петлю 0...20 мА. В безопасной области выход, по выбору, можно использовать как активный сигнальный 0(4)...20 мА или как пассивный - токовая петля 4...20 мА. На выходе имеется релейный контакт (нормально разомкнутый) для контроля предельного значения. Сообщения о состоянии/ ошибках подаются через релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710, Потенциометр, Сопротивление: 0–12 кОм
Напряжение
возможность конфигурирования, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0...(5)10 V, 2…10 V DC
Питание датчика
21,4…16,5 В пост. тока/0…20 мА
Потенциометр
10 Ом…10 кОм
Сопротивление линии в измерительной цепи
≤ 50 Ω
Температура в области входа
конфигурируется, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Тип
искробезопасная схема, активный (как источник тока) или пассивный (как сток тока)
2.82 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.63 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.00 x 10-3 (Tproof = 5 years), дополнительные сведения в руководстве по технике безопасности
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель для сигналов термометров сопротивления RTD/ термопар TC и DC-сигналов по току и напряжению для применения во взрывоопасных зонах Ex 1-канальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для регистрации и разделения сигналов датчиков термометров сопротивления RTD/термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC-сигналов по току 0(4)...20 мА и напряжению 0...12 В из взрывоопасных Ex-зон 0, 1, 2. Питание датчикам можно подавать через токовую петлю 0...20 мА. В безопасной области выход, по выбору, можно использовать как активный сигнальный 0(4)...20 мА или как пассивный - 4...20 мА токовая петля. На выходе предоставляется релейный контакт (нормально разомкнутый) для контроля предельного значения Сообщения о состоянии/неисправностях выдаются через релейный контакт (нормально разомкнутый). Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6 Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
ВходТермометр сопротивления: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Сопротивление 0...10 кОм / Потенциометр 10 Ом... 10 кОм Термопара типа: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 мА 0...12 В/ 2...10 В Электропитание датчика 28...16,5 В DC / 0...20 мА Выход активный 0(4)...20 мА / 20..0 мА, конфигурируемый пассивный - 4...20 мА токовая петля 3,5...26 В DC Полное сопротивление нагрузки< 600 Ohm Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2 Точность < 0,1 % v.E Температурный коэффициент < 0,01% v.E./°C (Tu) Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1, A зона 2 Электропитание 19...31,2 В DC Мощность потерь ок. 3,5 Вт Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+60 °C
Надежная развязка EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Рабочее напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX- данные U0 = 8,7 В DC I0 = 18,4 мА DC P0 = 40 мВт
Тип ACT20X-HUI-SAO-S
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь и максимальный выключатель, для сигналов термометров сопротивления RTD/термопар TC и DC-сигналов по току/напряжению для применения во взрывоопасных зонах Ex 1-канальный измерительный преобразователь и максимальный выключатель с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для регистрации и гальванической развязки сигналов термометров сопротивления RTD / термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC- сигналов по току 0(4)...20 мА и напряжению 0...12 В их Ex-зон 0, 1, 2. Питание датчиков может осуществляться через токовую петлю 0...20 мА. В безопасной области выход, по выбору, можно использовать как активный сигнальный 0(4)...20 мА или как пассивный - токовая петля 4...20 мА. На выходе имеется релейный контакт (нормально разомкнутый) для контроля предельного значения. Сообщения о состоянии/ ошибках подаются через релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.