2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710
Сопротивление линии в измерительной цепи
≤ 50 Ω
Температура в области входа
конфигурируется, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Температурный измерительный преобразователь для сигналов термометров сопротивлений RTD-/термопар TC для DC-сигналов по току для применения во взрывоопасных зонах Ex, 2- канальный 2-канальный температурный измерительный преобразователь с монтажной шириной 22,5 мм и с внешним питанием, для регистрации и развязки сигналов датчиков термосопротивлений RTD / термопар TC, а также DC-сигналов по току 0(4)...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2. По выбору, в безопасной области выходы можно использовать как активные сигнальные 0(4)...20 мА или как пассивные 4...20 мА токовые петли. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6 Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход/ канал термосопротивление RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Термопара типа: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 мА Выход/ канал активный 0(4)...20 мА / 20..4 мА, конфигурируемый пассивный, токовая петля 4...20 мА 3,5...26 В DC Полное сопротивление нагрузки / канал < 600 Ohm Точность < 0,1 % v.E. Температурный коэффициент < 0,01% v.E./°C (Tu) Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2 Электропитание 19...31,2 В DC Мощность потерь ок. 3 Вт Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+60 °C
Надежная развязка EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Рабочее напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX-данные U0 = 8,7 В DC I0 = 18,4 мА DC P0 = 40 мВт ТипACT20X-2HTI-2SAO-S
Краткая спецификация
Измерительный температурный преобразователь для температурных сигналов термометров сопротивления RTD/термопар TC и сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, 2-канальный 2-канальный измерительный температурный преобразователь с монтажной шириной в 22,5 мм и внешним электропитанием, для регистрации и гальванической развязки сигналов датчиков термометров сопротивления RTD/термопар TC, а также сигналов по постоянному току 0(4)...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2. В безопасной области выходы, по выбору, могут быть использованы как активные сигнальные 0(4)...20 мА или как токовые петли 4...20 мА. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710
Сопротивление линии в измерительной цепи
≤ 50 Ω
Температура в области входа
конфигурируется, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Температурный измерительный преобразователь для сигналов термометров сопротивлений RTD-/термопар TC для DC-сигналов по току для применения во взрывоопасных зонах Ex, 2- канальный 2-канальный температурный измерительный преобразователь с монтажной шириной 22,5 мм и с внешним питанием, для регистрации и развязки сигналов датчиков термосопротивлений RTD / термопар TC, а также DC-сигналов по току 0(4)...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2. По выбору, в безопасной области выходы можно использовать как активные сигнальные 0(4)...20 мА или как пассивные 4...20 мА токовые петли. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6 Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход/ канал термосопротивление RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Термопара типа: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 мА Выход/ канал активный 0(4)...20 мА / 20..4 мА, конфигурируемый пассивный, токовая петля 4...20 мА 3,5...26 В DC Полное сопротивление нагрузки / канал < 600 Ohm Точность < 0,1 % v.E. Температурный коэффициент < 0,01% v.E./°C (Tu) Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2 Электропитание 19...31,2 В DC Мощность потерь ок. 3 Вт Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+60 °C
Надежная развязка EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Рабочее напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX-данные U0 = 8,7 В DC I0 = 18,4 мА DC P0 = 40 мВт ТипACT20X-2HTI-2SAO-S
Краткая спецификация
Измерительный температурный преобразователь для температурных сигналов термометров сопротивления RTD/термопар TC и сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, 2-канальный 2-канальный измерительный температурный преобразователь с монтажной шириной в 22,5 мм и внешним электропитанием, для регистрации и гальванической развязки сигналов датчиков термометров сопротивления RTD/термопар TC, а также сигналов по постоянному току 0(4)...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2. В безопасной области выходы, по выбору, могут быть использованы как активные сигнальные 0(4)...20 мА или как токовые петли 4...20 мА. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.