Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20X-SAI-HAO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: 4-20 мА, Выход Ex: 4-20 мА, 1-канальн.
Номер для заказа 8965450000
Тип ACT20X-SAI-HAO-S
GTIN (EAN) 4032248785063
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 119,2 мм
Высота (в дюймах) 4,693 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 189 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL PAPER SIL certificate
SIL согласно IEC 61508 2
MTBF 135 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Вид монтажа Опорная рейка на защелках
Монтажное положение горизонтально или вертикально
Рейка TS 35

Вход

Входной ток 4…20mA
Количество входов 1
Падение напряжения <2 V

Выход

2-Проводниковое обеспечение > 14.5 V @ 20 mA
Влияние сопротивления нагрузки ≤ 0,01% диапазона/100 Ом
Выходной ток 4…20 mA (max. 23 mA)
Макс выход <28 мА
Пульсация (Токовая петля) <7.5 mVeff
Тип искробезопасная схема
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 725 Ω

Выходной сигнал

Гистерезис 0,1 мА (порог переключения)
Непрерывный ток ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (зона 2)
Номинальное рабочее напряжение ≤ 125 В AC / 110 В DC (взрывозащенная область)
≤ 32 В AC / 32 В DC (Зона 2)
Пороги переключения 0…29,9 мА (программируемый)
Тип Реле состояния, 1 НЗ (без напряжения)
Уровень мощности ≤ 62.5 ВA / 32 Вт (защищенная зона)
≤ 16 ВA / 32 Вт (Зона 2)
Функция аварийной сигнализации Превышено предельное значение сигнала, Обрыв цепи на входе, Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства

Общаяя информация

Вид защиты IP20
Вид соединения Винтовое соединение
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)
Время переходного процесса ≤ 5 ms
Конфигурация с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания 19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность ≤ 1,0 Вт
Температурный коэффициент < 0,01% диапазона/°C (TU)
Точность Диапазон <0,1 % диапазона

Размер изоляции

Напряжение развязки 2 кВ, вход / выход / питание
Нормы EN 61010-1
Нормы по ЭМС EN 61326-1
Расчетное напряжение 300 В

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0 <650 mW
Напряжение U0 28 V DC
Обозначение II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Ток I0 93 mA

Основные технические данные по безопасности

Description of the "safe state" analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Тип устройства A
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
Категория безопасности SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF) 85 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 164 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 127 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 48 FIT
Вероятность отказа в час PFH 4.8 x 10-8 h-1
Demand mode High

Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 2.29 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.37 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.06 x 10-4 (Tproof = 5 year)

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Гарантия

Период времени 3 года

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Усилитель выходного сигнала с гальванической развязкой для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, HART-прозрачный
1-канальный усилитель выходного сигнала с гальванической развязкой - с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием,
для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из безопасной области в Ex-зоны 0, 1, 2. 
Для сообщений о состоянии/ошибках предусмотрен релейный (нормально разомкнутый) контакт.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6
Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2
Степень защиты: IP 20  


Вход                          4...20 мА                                                                           
Выход                                              4...20 мА
Полное сопротивление нагрузки                             < 600 Ohm
Точность                   < 0,1 % v.E
Температурный коэффициент   < 0,01% v.E./°C (Tu)
Выход аварийной сигнализации - реле 1 нормально разомкнутый контакт 
                                      250 В AC / 30 В DC @ 2A, безопасная область
                                     32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1, A зона 2
Электропитание                                     19...31,2 В DC
Мощность потерь ок. 1,8 Вт
Диапазон температур
окружающей среды -20 °C...+60 °C

Надежная развязка                   EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Рабочее напряжение                     300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX-данные U0 = 28 В DC
                                      I0  = 93 мА DC
                                      P0 = 650 мВт

Тип
                                                             ACT20X-SAI-HAO-S

Краткая спецификация Усилитель выходного сигнала с гальванической развязкой для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, HART
1-канальный усилитель выходного сигнала с гальванической развязкой - с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием,
для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из безопасной области в Ex-зоны 0, 1, 2. 
Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DEKRAATEX DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXDEK
Сертификаты DNVGL;
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2456160000
Тип: ACT20X-SAI-HAO-P
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: 4-20 мА, Выход Ex: 4-20 мА, 1-канальн.
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 8965460000
Тип: ACT20X-2SAI-2HAO-S
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: 4-20 мА, Выход Ex: 4-20 мА, 2 канала
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2456170000
Тип: ACT20X-2SAI-2HAO-P
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Безоп. вход: 4-20 мА, Выход Ex: 4-20 мА, 2 канала