Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20X-2HAI-2SAO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: 4-20 мА, Безоп. выход: 4-20 мА, 2 канала
Номер для заказа 8965440000
Тип ACT20X-2HAI-2SAO-S
GTIN (EAN) 4032248785056
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 119,2 мм
Высота (в дюймах) 4,693 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 212 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)

Вероятность сбоя

SIL PAPER SIL certificate
SIL согласно IEC 61508 2
MTBF 315 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Вид монтажа Опорная рейка на защелках
Монтажное положение горизонтально или вертикально
Рейка TS 35

Вход EX

Входной ток 4...20 mA
Выходной сигнал при обрыве провода <1 мА
Нет электропитания при падении напряжения <6 V
Остаточная пульсация <7.5 mVeff
Питание датчика > 16 В пост. тока
Тип искробезопасная схема, активный (как источник тока) или пассивный (как сток тока)
Электропитание при падении напряжения <4.5 V

Выход

Выходной ток 4...20 мА
Макс выход <28 мА
Тип активный (как источник тока) или пассивный (как сток тока)
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом
Устойчивость нагрузки ≤ 0,01% от конечного значения/100 Ом

Выходной сигнал

Непрерывный ток ≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (безопасная зона), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (зона 2)
Номинальное рабочее напряжение ≤ 125 В AC / 110 В DC (взрывозащенная область)
≤ 32 В AC / 32 В DC (Зона 2)
Тип Реле состояния, 1 НЗ (без напряжения)
Уровень мощности ≤ 62.5 ВA / 32 Вт (защищенная зона)
≤ 16 ВA / 32 Вт (Зона 2)
Функция аварийной сигнализации Превышено предельное значение сигнала, Обрыв цепи на входе, Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства

Общаяя информация

Вид защиты IP20
Вид соединения Винтовое соединение
Влажность 0...95 % (без появления конденсата)
Время переходного процесса ≤ 5 ms
Конфигурация с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания 19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность ≤ 1,9 Вт
Температурный коэффициент < 0,01% диапазона/°C (TU)
Точность Диапазон <0,1 % диапазона

Размер изоляции

Категория перенапряжения II
Напряжение развязки 2 кВ, вход / выход / питание
Нормы EN 61010-1
Нормы по ЭМС EN 61326-1
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Место установки Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0 Токовая петля 0,65 Вт / внешнее 0,1 Вт
Напряжение U0 Токовая петля 28 В / внешнее 10 В
Обозначение II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Ток I0 Токовая петля 93 мА / внешнее 10 мА

Основные технические данные по безопасности

Description of the "safe state" analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof 5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD) 0 FIT
Тип устройства A
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
Категория безопасности SIL 2, SIL 3 используется двумя устройствами без специального подключения
Safe Failure Fraction (SFF) 80 %
Mean Time To Repair (MTTR) 24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU) 0 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD) 173 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU) 41 FIT
Вероятность отказа в час PFH 4.1 x 10-8 h-1
Demand mode High

Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса

Average Probability of Failure on Demand (PFDavg) 1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), дополнительные сведения в руководстве по технике безопасности

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,25 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Гарантия

Период времени 3 года

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Разъединитель питания для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, 2-канальный, HART-прозрачный
2-канальный разъединитель питания с монтажной шириной в 22,5 мм и внешним электропитанием,
для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную
область. Модуль снабжен активными и пассивными входами. Внешним датчикам может
подаваться питание >15 В DC. Выходные цепи 4...20 мА, по выбору, могут использоваться как пассивные
или активные. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый)
контакт.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6
Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм 2
Степень защиты: IP 20  


Вход                          2 x 4...20 мА 
                                      > 15 В Dc электропитание датчика                                     
Выход 
  активный                                                        
 2 x 4...20 мА
  пассивный 2 x 4...20 мА токовая петля макс. 26 В DC
Полное сопротивление нагрузки                             < 600 Ohm
Точность                   < 0,1 % v.E
Температурный коэффициент   < 0,01% v.E./°C (Tu) 
Выход аварийной сигнализации, реле 1 нормально разомкнутый контакт 
                                      250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область
                                      32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2
Электропитание                                     19...31,2 В DC
Мощность потерь ок. 3 Вт
Диапазон температур
окружающей среды -20 °C...+60 °C

Надежная развязка                   EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга
Рабочее напряжение                     300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM

ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4
ATEX-данные U0 = 28 В DC
                                       I0  = 93 мА DC
                                       P0 = 650 мВт

Тип
                                                              ACT20X-2HAI-2SAO-S

Краткая спецификация Разъединитель питания для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, 2-канальный, HART
2-канальный разъединитель питания с монтажной шириной в 22,5 мм и внешним электропитанием,
для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную
область. Модуль имеет активные и пассивные входы. Внешним датчикам может
подаваться питание >15 В DC. Выходные цепи 4...20 мА, по выбору, могут использоваться как пассивные
или активные. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый)
контакт.

Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DEKRAATEX DETNORVER FMEX FUSAFETY IECEXDEK
Сертификаты DNVGL;
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 8965430000
Тип: ACT20X-HAI-SAO-S
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: 4-20 мА, Безоп. выход: 4-20 мА, 1-канальн.
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2456140000
Тип: ACT20X-HAI-SAO-P
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: 4-20 мА, Безоп. выход: 4-20 мА, 1-канальн.
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2456150000
Тип: ACT20X-2HAI-2SAO-P
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Вход Ex: 4-20 мА, Безоп. выход: 4-20 мА, 2 канала