Превышено предельное значение сигнала, Обрыв цепи на входе, Отсутствует напряжение питания, Ошибка устройства
Общаяя информация
Вид защиты
IP20
Вид соединения
Винтовое соединение
Влажность
0...95 % (без появления конденсата)
Время переходного процесса
≤ 5 ms
Конфигурация
с программным обеспечением FDT/DTM, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
Напряжение питания
19,2…31,2 В DC
Потребляемая мощность
≤ 1,0 Вт
Температурный коэффициент
< 0,01% диапазона/°C (TU)
Точность
Диапазон <0,1 % диапазона
Размер изоляции
Категория перенапряжения
II
Напряжение развязки
2 кВ, вход / выход / питание
Нормы
EN 61326
Нормы по ЭМС
DIN EN 61326, NE 21
Расчетное напряжение
300 В
Степень загрязнения
2
Данные для применения в зоне Ех (ATEX)
Место установки
Устройство установлено в безопасной зоне, зона 2
Мощность P0
Токовая петля 0,65 Вт / внешнее 0,1 Вт
Напряжение U0
Токовая петля 28 В / внешнее 10 В
Обозначение
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
Ток I0
Токовая петля 93 мА / внешнее 10 мА
Основные технические данные по безопасности
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Tproof
5 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Тип устройства
A
Отказоустойчивость оборудования (HFT)
0
Категория безопасности
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
80 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
0 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
173 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
41 FIT
Вероятность отказа в час PFH
4.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Технические данные по безопасности - режим пониженного спроса
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), дополнительные сведения в руководстве по технике безопасности
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
Разъединитель питания для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, HART 1-канальный разъединитель питания с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Модуль снабжен активными и пассивными входами. Внешним датчикам может подаваться питание >15 В DC. Выходная цепь 4...20 мА, по выбору, может использоваться как пассивная или активная. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM. Корпус для установки на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6 Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход 4...20 мА > 15 В Dc электропитание датчика Выход активный 4...20 мА пассивный 4...20 мА токовая петля макс. 26 В DC Полное сопротивление нагрузки < 600 Ohm Точность < 0,1 % v.E Температурный коэффициент < 0,01% v.E./°C (Tu) Выход аварийной сигнализации, реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2 Электропитание 19...31,2 В DC Мощность потерь ок. 1,8 Вт Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+60 °C
Надежная развязка EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Рабочее напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX-данные U0 = 28 В DC I0 = 93 мА DC P0 = 650 мВт ТипACT20X-HAI-SAO-S
Краткая спецификация
Разъединитель питания для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, HART-прозрачный 1-канальный разъединитель питания с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Модуль снабжен активными и пассивными входами. Внешним датчикам может подаваться питание >15 В DC. Выходная цепь 4...20 мА, по выбору, может использоваться как пассивная или активная. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
1.92 x 10-4 (Tproof = 1 year), 3.67 x 10-4 (Tproof = 2 years), 8.92 x 10-4 (Tproof = 5 years), дополнительные сведения в руководстве по технике безопасности
Разъединитель питания для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, HART 1-канальный разъединитель питания с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Модуль снабжен активными и пассивными входами. Внешним датчикам может подаваться питание >15 В DC. Выходная цепь 4...20 мА, по выбору, может использоваться как пассивная или активная. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM. Корпус для установки на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 22,5/ 113,6 Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход 4...20 мА > 15 В Dc электропитание датчика Выход активный 4...20 мА пассивный 4...20 мА токовая петля макс. 26 В DC Полное сопротивление нагрузки < 600 Ohm Точность < 0,1 % v.E Температурный коэффициент < 0,01% v.E./°C (Tu) Выход аварийной сигнализации, реле 1 нормально разомкнутый контакт 250 В AC / 30 В DC @ 2 A, безопасная область 32 В AC @ 0,5 A/ 32 В DC @ 1 A, зона 2 Электропитание 19...31,2 В DC Мощность потерь ок. 1,8 Вт Диапазон температур окружающей среды -20 °C...+60 °C
Надежная развязка EN 61010, 3-канальная гальваническая развязка до 2,6 кВ AC/DC всех цепей относительно друг друга Рабочее напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX-маркировка II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX-данные U0 = 28 В DC I0 = 93 мА DC P0 = 650 мВт ТипACT20X-HAI-SAO-S
Краткая спецификация
Разъединитель питания для стандартных сигналов по постоянному току для применения во взрывоопасных зонах Ex, HART-прозрачный 1-канальный разъединитель питания с монтажной шириной 22,5 мм и внешним электропитанием, для передачи и гальванической развязки стандартных сигналов 4...20 мА из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Модуль снабжен активными и пассивными входами. Внешним датчикам может подаваться питание >15 В DC. Выходная цепь 4...20 мА, по выбору, может использоваться как пассивная или активная. Для сообщений о состоянии/ошибках предоставляется релейный (нормально разомкнутый) контакт. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.