конфигурируется, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Задается пользователем
Частота на входе, макс.
регулируемый, 2 Hz…100 kHz
Выход
Ток полного сопротивления нагрузки
≤ 600 Ом, @ max 23mA
Вывод (цифровой)
Макс. коммутируемое напряжение, AC
0 V
Номинальный ток переключения
0,1 A
Тип
2 x 1 перекидной контакт (твердое золочение), Тревожные оповещения технологического процесса (4) с гистерезисом, с задержкой аварийного сигнала (возможность конфигурирования) 0...180 с
Ток
2 A
Функция аварийной сигнализации
Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Превышение температуры, Режим аварийной сигнализации: задержка, включение или включение / отключение, Возможность активации функции удержания, с задержкой 0...4200 с
Цифровые выходы
2
Вывод (аналоговый)
Вывод сигнала
прямой или инвертированный
Выходное напряжение
регулируется в диапазоне -10...+10 В (мин. шаг 2,5 В)
Выходной ток
регулируется в диапазоне 0...20 мА (мин. шаг 5 мА)
Количество аналоговых выходов
1
Напряжение нагрузки сопротивления
> 10 кОм @ 0...10 В/> 20 кОм @ -10...+10 В
Ток нагрузки сопротивления
<700 Ω
Функция передачи
линейный, x1/2, x3/2, x5/2 или задается пользователем Кривая (101 точек)
Общие данные
Время переходного процесса
50 мс...1 с (входы - термометр сопротивления, мВ), 110 мс...1 с (входы - В, мА)
Долговременный дрейф
0
Конфигурация
через бесплатное ПО для Windows, Программное обеспечение TTA-Set, Требуется конфигурационный адаптер 8978580000 CBX200 USB
< 0,1% и диапазона (DC, термометр сопротивления); 0,2% диапазона (или 1 °C) + ошибка CJ
Соответствие стандартам по изоляции
Импульсное перенапряжение, до
6 кВ
Категория перенапряжения
III
Напряжение развязки
2,5 кВ
Нормы по ЭМС
EN 55011, EN 61000-6
Расчетное напряжение
300 В
Степень загрязнения
2
Размеры
Вид соединения
Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение
7 мм
Момент затяжки, мин.
0,4 Nm
Момент затяжки, макс.
0,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение,
2,5 mm²
Диапазон зажима, мин.
0,5 mm²
Диапазон зажима, макс.
2,5 mm²
Важное примечание
Сведения об изделии
WAS/WAZ6 TTA – это универсальный преобразователь сигнала и максимальный выключатель, конфигурируемый с ПК. Это разделитель, датчик, линеаризатор и максимальный выключатель в одном модуле.
Сочетание наилучших свойств и чрезвычайно широкой возможности конфигурирования делает TTA уникальным устройством. TTA точно и стабильно работает со всеми стандартными типами датчиков в широком диапазоне окружающих температур и напряжений.
• Универсальные входные сигналы: сигналы температуры, например, от термометров сопротивления и термопар, а также от потенциометров, датчиков частоты и сигналов по напряжению и току DC • Вход с питанием от токовой петли или пассивный • Напряжение питания широкого диапазона 18…264 В AC/DC • Заданная пользователем линеаризация • Входы и выходы конфигурируются с ПК • Аналоговый и релейный выход в комбинации • Диапазон окружающей температуры -40…70 °C
Присоединение к ПК осуществляется через USB-интерфейс CBX200. WAS/WAZ6 TTA опционально предлагается также с сертификатом ATEX зона 2 и UL C1D2.
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель, с возможностью конфигурирования при помощи ПК Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель - с монтажной шириной 45 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и гальванической развязки аналоговых DC-сигналов по току -20...50 мА, по напряжению -200...500 мВ/ -20...50 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, термопар согласно IEC 584 и частотных сигналов до 100 кГц (2- / 3-проводные датчики). На стороне выхода предусмотрены два коммутируемых выхода (перекидной контакт) для аварийных сообщений, аналоговые выходы DC-сигналов по напряжению (-10...+10 В) и току (0...20 мА). Конфигурирование модуля можно выполнять при помощи ПК, воспользовавшись фирменным ПО TTA-Set.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 100/ 45/ 112,4 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход -20...50 мА -200...500 мВ / -10...+10 В PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- проводные Сопротивление 10 Ом...5 кОм/ потенциометр 100 Ом...100 кОм Термопары тип B, E, J, K, N, R, S, T Частоты 2 Гц...100 кГц (2-/3-проводные датчики) Электропитание датчика 24 В DC / 22 мА Выход аналоговый 0...20 мА / регулируемый -10...+10 В / регулируемый Релейный выход/ аварийная сигнализация 2 перекидных контакта, твердая позолота 250 В AC @ 3 A / 30 В DC @ 2A Нагрузочное сопротивление < 700 Ом/ ток/ >10 кОм/ Напряжение Ошибка при передаче< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Время реакции на единичное воздействие 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Электропитание 18...264 В AC/DC Мощность потерь ок. 3,5 Вт Диапазон температур окружающей среды -25 °C...+70 °C
Развязка EN 50178 надежная 3-канальная гальваническая развязка до 6 кВ всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 2,5 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, GL
ТипWAS6 TTA
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель, с возможностью конфигурирования при помощи ПК Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель - с монтажной шириной 45 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и развязки аналоговых DC-сигналов по току -20...50 мА, напряжению -200...500 мВ/ -20...50 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, термопар согласно IEC 584 и частот до 100 кГц (2- / 3-проводные датчики). На стороне выхода предоставляются два коммутируемых выхода (перекидной контакт) для аварийных сообщений, аналоговые DC-выходы по напряжению (-10...+10 В) и по току (0...20 мА). Предусмотрена возможность конфигурирования модуля посредством ПК при помощи фирменного ПО TTA-Set.
конфигурируется, B: +100…+1820 °C, E: -270…+1000 °C, J: -270…+1200 °C, K: -150…+1372 °C, L: +100…+900 °C, N: -180…+1300 °C, R: -50…+1768 °C, S: -50…+1768 °C, T: -270…+400 °C, U: -200…+600 °C, Задается пользователем
2 x 1 перекидной контакт (твердое золочение), Тревожные оповещения технологического процесса (4) с гистерезисом, с задержкой аварийного сигнала (возможность конфигурирования) 0...180 с
Ток
2 A
Функция аварийной сигнализации
Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Превышение температуры, Режим аварийной сигнализации: задержка, включение или включение / отключение, Возможность активации функции удержания, с задержкой 0...4200 с
WAS/WAZ6 TTA – это универсальный преобразователь сигнала и максимальный выключатель, конфигурируемый с ПК. Это разделитель, датчик, линеаризатор и максимальный выключатель в одном модуле.
Сочетание наилучших свойств и чрезвычайно широкой возможности конфигурирования делает TTA уникальным устройством. TTA точно и стабильно работает со всеми стандартными типами датчиков в широком диапазоне окружающих температур и напряжений.
• Универсальные входные сигналы: сигналы температуры, например, от термометров сопротивления и термопар, а также от потенциометров, датчиков частоты и сигналов по напряжению и току DC • Вход с питанием от токовой петли или пассивный • Напряжение питания широкого диапазона 18…264 В AC/DC • Заданная пользователем линеаризация • Входы и выходы конфигурируются с ПК • Аналоговый и релейный выход в комбинации • Диапазон окружающей температуры -40…70 °C
Присоединение к ПК осуществляется через USB-интерфейс CBX200. WAS/WAZ6 TTA опционально предлагается также с сертификатом ATEX зона 2 и UL C1D2.
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель, с возможностью конфигурирования при помощи ПК Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель - с монтажной шириной 45 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и гальванической развязки аналоговых DC-сигналов по току -20...50 мА, по напряжению -200...500 мВ/ -20...50 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, термопар согласно IEC 584 и частотных сигналов до 100 кГц (2- / 3-проводные датчики). На стороне выхода предусмотрены два коммутируемых выхода (перекидной контакт) для аварийных сообщений, аналоговые выходы DC-сигналов по напряжению (-10...+10 В) и току (0...20 мА). Конфигурирование модуля можно выполнять при помощи ПК, воспользовавшись фирменным ПО TTA-Set.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 100/ 45/ 112,4 мм Технология винтового соединения / номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход -20...50 мА -200...500 мВ / -10...+10 В PT100, PT1000, Ni100, Ni1000, Cu10/25/50/100 2-/3-/4- проводные Сопротивление 10 Ом...5 кОм/ потенциометр 100 Ом...100 кОм Термопары тип B, E, J, K, N, R, S, T Частоты 2 Гц...100 кГц (2-/3-проводные датчики) Электропитание датчика 24 В DC / 22 мА Выход аналоговый 0...20 мА / регулируемый -10...+10 В / регулируемый Релейный выход/ аварийная сигнализация 2 перекидных контакта, твердая позолота 250 В AC @ 3 A / 30 В DC @ 2A Нагрузочное сопротивление < 700 Ом/ ток/ >10 кОм/ Напряжение Ошибка при передаче< 0,1 % v. E. (DC, RTD) < 0,2 % + CJ Fehler (TC) Время реакции на единичное воздействие 10...90 % < 50 ms...1 s einstellbar Электропитание 18...264 В AC/DC Мощность потерь ок. 3,5 Вт Диапазон температур окружающей среды -25 °C...+70 °C
Развязка EN 50178 надежная 3-канальная гальваническая развязка до 6 кВ всех цепей относительно друг друга Испытательное напряжение 2,5 кВ вход-выход-питание Расчетное напряжение 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, GL
ТипWAS6 TTA
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель, с возможностью конфигурирования при помощи ПК Универсальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и максимальный выключатель - с монтажной шириной 45 мм, с внешним электропитанием и питанием датчика, для передачи и развязки аналоговых DC-сигналов по току -20...50 мА, напряжению -200...500 мВ/ -20...50 В, сигналов 2-/3-/-4-проводных термосопротивлений RTD, сопротивлений, термопар согласно IEC 584 и частот до 100 кГц (2- / 3-проводные датчики). На стороне выхода предоставляются два коммутируемых выхода (перекидной контакт) для аварийных сообщений, аналоговые DC-выходы по напряжению (-10...+10 В) и по току (0...20 мА). Предусмотрена возможность конфигурирования модуля посредством ПК при помощи фирменного ПО TTA-Set.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.