Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Разъемы для тяжелых условий эксплуатации
Разъемы для промышленного Ethernet
Круглые разъемы
Питание
Вставной разъем клапана
Signal Converter
Разъем аккумулятора
ШИННЫЕ коннекторы
Образцы комплектов Ethernet с одной парой
RJ45, гибридные и USB-коннекторы
SPE коннекторы (однопарные Ethernet)
Оптоволоконные коннекторы
Розетки на DIN-рейку
Соединительные коробки/разъемы
Активные компоненты
Кабельный разъем
Аксессуар
Розетка монтажной рейки RJ45
Розетка SPE на монтажную рамку
Розетка RJ12 на монтажную рейку
Розетка монтажной рейки USB
Монтажная рейка - розетка, оптоволоконная
Модуль
Соединение
Основные данные для заказа
Исполнение
Монтажная рейка - розетка, RJ45, Модуль RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа
8808360000
Тип
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
53 g
Температуры
Рабочая температура
-25 °C...70 °C
Общие данные
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Описание артикула
Модуль RJ45
Компоновка
Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta
Монтаж
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Цветовой код
Светло-серый
Основной материал корпуса
PA 66, UL 94: V-0
Диаметр изоляции, мин.
0,7 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
10 мм
Вид монтажа
TS 35
Экранирование
Да
Вид защиты
IP20
Циклы коммутации
750 (RJ45)
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-5
Сертификат № (DNV)
TAE00003EW
Сертификат № (cULus)
E316369
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
Классификации
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Номер для заказа:
8946930000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Исполнение:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
8946940000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Исполнение:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
8946950000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Исполнение:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Исполнение
Монтажная рейка - розетка, RJ45, Модуль RJ45, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа
8808360000
Тип
IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)
4032248505944
Кол.
1 Шт.
Рабочая температура
-25 °C...70 °C
Соединение 1
RJ45
Соединение 2
IDC
Описание артикула
Модуль RJ45
Компоновка
Смотровое окно для надписей величина шага 1 TE согласно DIN 43880, совместимость с insta
Монтаж
EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Цветовой код
Светло-серый
Основной материал корпуса
PA 66, UL 94: V-0
Диаметр изоляции, мин.
0,7 мм
Диаметр изоляции, макс.
1,6 мм
Категория
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Диаметр одножильного подсоединяемого провода
0.4...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)
AWG 24...AWG 22
Диаметр гибкого подсоединяемого провода
0.48...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)
AWG 26...AWG 22
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Диаметр оболочки, макс.
10 мм
Вид монтажа
TS 35
Экранирование
Да
Вид защиты
IP20
Циклы коммутации
750 (RJ45)
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-5
Сертификат № (DNV)
TAE00003EW
Сертификат № (cULus)
E316369
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Прочность изоляции
500 MΩ
Сопротивление контакта
≤ 20 mΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт
≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Номер для заказа:
8946930000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-A
Исполнение:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 A, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
8946940000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-B
Исполнение:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, EIA/TIA T568 B, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа:
8946950000
Тип:
IE-TO-RJ45-FJ-P
Исполнение:
Монтажная рейка - розетка, RJ45, PROFINET, IP20, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.