Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAVEFILTER 3A
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение WAVESERIES, Защита от перенапряжения, Защита от перенапряжения, Затухание при 100 МГц: 30 дБ
Номер для заказа 8614780000
Тип WAVEFILTER 3A
GTIN (EAN) 4032248277070
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 92 мм
Глубина (дюймов) 3,622 inch
Высота 73 мм
Высота (в дюймах) 2,874 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 79,79 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Рабочая температура -20 °C...40 °C

Номинальные характеристики IEC / RU

Емкость Cx/Cy: 33 нФ
Затухание при 0,15 МГц < 0,5 дБ
Затухание при 1 МГц 18 дБ
Затухание при 10 МГц 45 дБ
Затухание при 100 МГц 30 дБ
Индуктивность L и L1 2 mH
Испытательное напряжение P-N 1700 В DC
Испытательное напряжение P/N-PE 2000 В AC
Номинальное напряжение (AC) 250 V
Номинальное напряжение (DC) 250 В
Номинальный ток, IN 3 A
Предохранитель 0,208333333
Тип напряжения ACAC/DC
Ток утечки в Un 190 µA

Общие данные

Вид защиты IP20
Высота с TS 35 112,4 мм
Исполнение Защита от перенапряжения
Конструкция Wave 22,5 L
Рейка TS 35
Сегмент Распределение питания
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Размеры

Раздел 2,5 mm²
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002623
ETIM 7.0 EC002623
ETIM 8.0 EC002623
ETIM 9.0 EC002623
ECLASS 9.0 27-18-28-14
ECLASS 9.1 27-42-02-08
ECLASS 10.0 27-18-28-14
ECLASS 11.0 27-18-28-14
ECLASS 12.0 27-18-28-14
ECLASS 13.0 27-18-28-14

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E64388

Связанные изделия

Номер для заказа: 8614800000
Тип: WAVEFILTER 6A
Исполнение:
WAVESERIES, Защита от перенапряжения, Защита от перенапряжения, Затухание при 100 МГц: 40 дБ
 
Номер для заказа: 8614770000
Тип: WAVEFILTER 10A
Исполнение:
WAVESERIES, Защита от перенапряжения, Защита от перенапряжения, Затухание при 100 МГц: 40 дБ