Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MAZ PT100 0...100C   Доступно лишь оставшееся количествоНе использовать продукт для новых разработок
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Преобразователь сигнала термосопротивления с гальванической развязкой, PT100, 2-/3-проводная технология соединения, конфигурируется
Номер для заказа 8594850000
Тип MAZ PT100 0...100C
GTIN (EAN) 4032248252480
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 97,8 мм
Глубина (дюймов) 3,85 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Длина 92 мм
Длина (в дюймах) 3,622 inch
Масса нетто 41 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...55 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4c08c934-ef45-4df2-8269-ccadfff1d702

Вход

Количество входов 1
Питание датчика 0,8 мА
Температура в области входа 0...100 °C

Выход

Выходное напряжение, замечание 0...10 В / 0...5 В
Выходной ток 0...20 мА, 4...20 мА
Количество выходов 1
Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 10 кОм
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 400 Ом @ 24 В

Общие данные

Время переходного процесса <0,7 с
Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Конфигурация DIP-переключатель
Линейность Да
Напряжение питания 24 В DC ± 10 %
Потребляемая мощность ок. 0,6 Вт
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 250 ppm/K от конечного значения
Точность < 0,5% диапазона измерения

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 2-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 1,5 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 500 Вэфф. / 1 с
Напряжение развязки, вход или выход/TS 500 Вэфф.
Напряжение развязки, вход или выход/электропитание 500 Вэфф.
Нормы по ЭМС EN 55011, EN 61000-6 /-2, EN 61326
Расчетное напряжение 100 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Измерительный преобразователь сигнала PT100, с возможностью конфигурирования с помощью DIP-переключателей, с 2-канальной гальванической развязкой
Измерительный преобразователь сигнала PT100 с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм и с внешним электропитанием,
для передачи и развязки сигналов 2-/3-проводных датчиков PT100.
На выходе предоставляются аналоговые сигналы DC 0(4)...20 мА/ 0...5 В/0...10 В.
Входная/выходная цепи имеют гальваническую развязку 500 Вэфф.
Электропитание 24 В DC подается через выход.
  

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 92/ 6,1/ 97,8 мм
Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты IP 20  


Вход                          PT100 2-/3-проводное подключение
                                       0...100 °C
                                                                                                                
Выход                                               0/4...20 мА
                                       0...5 В, 0...10 В 
Нагрузочное сопротивление             < 400 Ohm/ Strom/> 10 кОм/ напряжение
Ошибка при передаче             < 0,5 % v. E.  
                                       тип. 250 ppm / °C
Время реакции на единичное воздействие         < 0,7 s
Электропитание                                     24 В DC +/- 10 %
Мощность потерь ок. 0,6 Вт
Диапазон температур
окружающей среды 0°C...+55 °C

Развязка                                EN 50178, 2-канальная гальваническая развязка до 500 В AC/DC
Расчетное
напряжение                                        
 100 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus




Тип                                                             MAZ PT100 0...100C

Краткая спецификация

Измерительный преобразователь сигнала PT100, возможность конфигурирования с помощью DIP-переключателей, с 2-канальной гальванической развязкой,
Измерительный преобразователь сигнала PT100, с гальванической развязкой - с монтажной шириной 6,1 мм и с внешним электропитанием,
для передачи и развязки сигналов 2-/3-проводных датчиков PT100.
На выходе предоставляются аналоговые сигналы DC 0(4)...20 мА/0...5 В/ 0...10 В.
Входная/выходная цепи имеют гальваническую развязку 500 Вэфф.
Подача питания 24 В DC производится через выход.
 


Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197