Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAZ5 DC/ALARM
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Контроль предельных значений, Вход : 0-20 mA, 0-10 V, Выход : 2 x реле
Номер для заказа 8543880000
Тип WAZ5 DC/ALARM
GTIN (EAN) 4032248181247
Кол. 1 Шт.
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-12-30
Альтернативное изделие 2456840000

Размеры и массы

Глубина 112,4 мм
Глубина (дюймов) 4,425 inch
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Длина 92,4 мм
Длина (в дюймах) 3,638 inch
Масса нетто 141 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Рабочая температура 0 °C...55 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)
Влажность 40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 369 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Вход

Входное сопротивление, напряжение ≥ 100 кОм
Входное сопротивление, ток ≤ 110 Ом
Входной ток 0(4)...20 mA
Количество входов 1
Напряжение 0...10 V

Вывод (цифровой)

Гистерезис 1...10 % (независимо для канала 1 и канала 2)
Индикация состояния Зеленый светодиод вкл.: в норме, красный светодиод вкл.: аварийный сигнал (на канал)
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Материал контакта AgNi 90/10
Пороги переключения 1...90 % (независимо для канала 1 и канала 2)
Тип 2 перекл. контакта, Принцип разомкнутой или замкнутой цепи
Ток 3 A
Функция аварийной сигнализации возможность конфигурирования, Верхний или нижний уровень аварийного сигнала, Гистерезис: 5 % / 10 %
Частота коммутаций, макс. 20 Hz

Общие данные

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Конфигурация DIP-переключатель, Потенциометр
Напряжение питания 24 В DC ± 25 %
Потребляемая мощность тип. 1 Вт оба реле - притянуты
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ 500 ppm/K
Точность Точность повторения: макс. ± 0,3 % от конечного значения диапазона измерения (10 В/20 мА)

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 2 кВэфф. / 5 с
Нормы по ЭМС EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Расчетное напряжение 300 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Данное изделие вскоре будет заменено новым.
Не используйте его с новыми системами. Обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002654
ETIM 7.0 EC002654
ETIM 8.0 EC002654
ETIM 9.0 EC002654
ECLASS 9.0 27-21-01-22
ECLASS 9.1 27-21-01-22
ECLASS 10.0 27-21-01-22
ECLASS 11.0 27-21-01-22
ECLASS 12.0 27-21-01-22
ECLASS 13.0 27-21-01-22

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Модуль контроля для предельных значений для DC-сигналов по току/напряжению с релейным выходом
и с 3-канальной гальванической развязкой
Модуль контроля предельных значенийсмонтажной шириной 22,5 мм для регистрации стандартных сигналов 0(4)...20 мА /
0...10 В. На выходе предоставляются два релейных контакта (перекидной контакт) с коммутационной способностью
по 750 ВА, для контроля верхнего и нижнего предельного значения.
Режим переключения (срабатывание по верхнему / нижнему уровню, безопасный режим) выбирается с помощью DIP- переключателей.
Пороги переключения и гистерезисы регулируются при помощи потенциометра на передней панели. Модуль имеет
3-канальную гальваническую развязку 4 кВ и получает питание 24 В DC от внешнего источника.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры Д/Ш/В 92,4/ 22,5/ 112 мм
Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты IP 20  


Вход                         0(4)...20 мА / 0...10 В
Выход                                             2 x релейных / перекидной контакт
                                      Принцип ток покоя/ рабочий ток
Коммутационный ток 3 A
Коммутационное напряжение 6... 250 В AC / 6...60 В DC
Пороги чувствительности 1...90 % посредством потенциометра (независимо для канала 1 и 2)
Гистерезис                     1% ... 10 % посредством потенциометра (независимо для канала 1 и 2)
Температурный коэффициент   < 500 ppm K
Время реакции на единичное воздействие        < 60 ms (10...90 %)
Электропитание                                     24 В DC +/- 25 %
Диапазон температур
окружающей среды 0 °C...+55 °C

Надежная развязка                   EN 50178, 3-канальная гальваническая развязка до 4 кВ
Испытательное напряжение                               2 кВэфф / 5 с вход / выход Электропитание
Расчетное
напряжение                                         
 300 В AC/DC при категории перенапряжения III и классе загрязнения 2
Сертификаты cULus




Тип                                                             WAZ5 DC/Alarm

Краткая спецификация

Модуль контроля предельных значений для DC-сигналов по току/ напряжению с релейным выходом
и 3-канальной гальванической развязкой.
Модуль контроля предельных значений смонтажной шириной 22,5 мм для регистрации стандартных сигналов 0(4)...20 мА /
0...10 В.  На выходе предоставляются два релейных контакта (перекидной контакт) с коммутационной способностью
по 750 ВА, для контроля верхнего и нижнего предельного значения.
Режим переключения (срабатывание по верхнему / нижнему уровню, безопасный режим) выбирается с помощью DIP- переключателей.
Пороги переключения и гистерезисы регулируются при помощи потенциометра на передней панели. Модуль имеет
3-канальную гальваническую развязку 4 кВ и получает питание 24 В DC от внешнего источника.

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 8543820000
Тип: WAS5 DC/ALARM
Исполнение:
Контроль предельных значений, Вход : 0-20 mA, 0-10 V, Выход : 2 x реле
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 8705630000
Тип: WAS2 VMR 3PH
Исполнение:
WAVESERIES, Контроль напряжения, 1 x трехфазн. (R, S, T, N), 250 V, Винтовое соединение
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.