Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MCZ PT100/3 CLP 0...120C
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA
Номер для заказа 8483680000
Тип MCZ PT100/3 CLP 0...120C
GTIN (EAN) 4032248157853
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63,2 мм
Глубина (дюймов) 2,488 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Длина 91 мм
Длина (в дюймах) 3,583 inch
Масса нетто 29 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...50 °C

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 1 060 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c2a21576-d875-4548-ae68-5e7f85ddf0c7

Вход

Датчик PT100 (3 wire)
Количество входов 1
Питание датчика 0.8 мA / 9…30 В DC
Температура в области входа 0...120 °C

Выход

Выходной ток 4…20 мА (токовый контур) при 9…30 В пост. тока
Количество выходов 1
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом

Общие данные

Время переходного процесса 10 мс
Гальваническая развязка Без гальванической развязки
Долговременный дрейф 0
Конфигурация нет
Линейность Да
Напряжение питания С питанием от выходного контура, макс. 30 В/ мин. 9 В + (20 мА x RL)
Рейка TS 35
Температурный коэффициент макс. ± 250 ppm/K
Точность тип. 0,2 %, макс. 0,5 % от FSR

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка Без гальванической развязки
Категория перенапряжения I
Нормы по ЭМС EN 61000-6
Расчетное напряжение 50 В
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 16
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 16
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002919
ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919
ETIM 9.0 EC002919
ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29
ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29
ECLASS 12.0 27-21-01-29
ECLASS 13.0 27-21-01-29

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Температурный измерительный преобразователь сигнала PT100, с питанием от выходной токовой петли,
с 3-проводной технологией соединения
Измерительный преобразователь сигнала термосопротивления RTD с монтажной шириной 6 мм, с питанием от выходной токовой петли 4...20 мА
без гальванической развязки, для передачи сигналов 2-/3-проводных датчиков PT100.
Диапазон температур на входе 0...+120 °C.

Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35
Размеры: Д/Ш/В 91/ 6/ 63,2 мм
Технология пружинного соединения / номинальная площадь поперечного сечения 1,5 мм2
Степень защиты: IP 20 

Вход                          PT100, 2-/3-проводные
Выход                                              4...20 мА
Нагрузочное
сопротивление             < 600 Ohm/
Ошибка при передаче             < 0,2 % v. E. 
Электропитание                                     через токовую петлю 4...20 мА
Диапазон температур
окружающей среды 0°C...+50 °C

Развязка                                гальваническая развязка отсутствует

Сертификаты cURus, CSA




Тип                                                           MCZ PT100/3 CLP 0...120C

Краткая спецификация

Температурный измерительный преобразователь сигнала PT100, с питанием от выходной токовой петли,
с 3-проводной технологией соединения
Измерительный преобразователь сигнала термосопротивления RTD с монтажной шириной 6 мм, с питанием от выходной токовой петли 4...20 мА
без гальванической развязки, для передачи сигналов 2-/3-проводных датчиков PT100.
Диапазон температур на входе 0...+120 °C.



Сертификаты

Сертификаты CE CSA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8425720000
Тип: MCZ PT100/3 CLP 0...100C
Исполнение:
Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8604420000
Тип: MCZ PT100/3 CLP 0...150C
Исполнение:
Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8705990000
Тип: C030-03 MCZ RTD CLP
Исполнение:
Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8473010000
Тип: MCZ PT100/3 CLP 0...200C
Исполнение:
Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8473020000
Тип: MCZ PT100/3 CLP 0...300C
Исполнение:
Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8604430000
Тип: MCZ PT100/3 CLP -40C...100C
Исполнение:
Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA
 
Вид соединения: Пружинное соединение
Номер для заказа: 8473000000
Тип: MCZ PT100/3 CLP -50C...+150C
Исполнение:
Термопреобразователь, 2-/3-проводная технология соединения, С питанием от выходной токовой петли, Пружинное соединение, Выход : 4-20 mA