Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDK 2.5 LD 1D 2R 115VAC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 115 V, TS 35, Темно-бежевый
Номер для заказа 8006320000
Тип WDK 2.5 LD 1D 2R 115VAC
GTIN (EAN) 4008190103330
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 62,5 мм
Глубина (дюймов) 2,461 inch
Высота 69 мм
Высота (в дюймах) 2,717 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 13,08 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP a3090896-0f16-410d-aabb-617cfb571002

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 1,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Компонент

Компонентный диод
Тип диода 1N4007
Прямой ток 1 A
Обратное напряжение 1 300 V
Прямое напряжение 0,7 V
Компонентный светодиод
Цвет красный
Напряжение, мин. 6 V
Напряжение, макс. 24 V
Ток 20 mA
Компонентный резистор
Сопротивление 150 kOhm
Потеря питания 0,4 W
Допуск (%) 1 %
Сопротивление 22 kOhm
Потеря питания 0,4 W
Допуск (%) 1 %

Общие сведения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, со светодиодом
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 35,5 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 115 V
Номинальное напряжение пост. тока 115 V
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации Переменный ток
Рабочее напряжение для индикации, макс. 115 V
Рабочее напряжение для индикации, мин. 115 V
Ток 5 mA
Элемент индикации красный

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 0,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 10 мм
макс. 10 мм
номин. 10 мм
Количество соединений
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Требуется соблюдение допустимой температуры при непрерывной работе

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 8025610000
Тип: WDK 2.5 1D
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Диод 1N 4007, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1023400000
Тип: WDK 2.5 1D A.1
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Диод 1N 4007, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1023300000
Тип: WDK 2.5 1D A.2
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Диод 1N 4007, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1023500000
Тип: WDK 2.5 2D
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Диод 1N 4007, Диод 1N 4007, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8014670000
Тип: WDK 2.5 2D 1.A
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Диод 1N 4007, Диод 1N 4007, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1022600000
Тип: WDK 2.5 2D 2.A
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Диод 1N 4007, Диод 1N 4007, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8013840000
Тип: WDK 2.5 GL 330K 230VAC
Исполнение:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, 2.5 mm², 230 V, Количество уровней: 2, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8010040000
Тип: WDK 2.5 LD GR 1R 24VDC
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 24 V, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1023600000
Тип: WDK 2.5 LD RT 24VDC +-
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 24 V, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8023630000
Тип: WDK 2.5 LD RT 24VDC -+
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 24 V, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1303670000
Тип: WDK 2.5 LD/GN 1D 2R 230
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 230 V, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8023610000
Тип: WDK 2.5 LD/GN 1R 24VDC
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 24 V, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8013140000
Тип: WDK 2.5 LD/RT 1D 2R 230
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 230 V, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1023200000
Тип: WDK 2.5/D
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 10 A, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1023100000
Тип: WDK 2.5/D/3
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, TS 35, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 2555650000
Тип: WDK 2.5/D/7
Исполнение:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, 2.5 mm², 400 V, 0.5 A, Количество уровней: 2, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1833690000
Тип: WDK 2.5/MOV
Исполнение:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, 2.5 mm², Варистор, TS 35, Темно-бежевый