Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZDU 4/3AN BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, синий
Номер для заказа 7904190000
Тип ZDU 4/3AN BL
GTIN (EAN) 4032248422128
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 43 мм
Глубина (дюймов) 1,693 inch
Глубина с DIN-рейкой 43,5 мм
Высота 83,5 мм
Высота (в дюймах) 3,287 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 15,74 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1152892
Ток, разм. B (CSA) 35 A
Ток, разм. C (CSA) 35 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 30 A
Ток, класс C (cURus) 30 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD15.0008U
Макс. напряжение (ATEX) 550 V
Ток (ATEX) 28 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 6 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 550 V
Ток (IECEX) 28 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 6 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX EXIKONF IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG RINA UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Номер для заказа: 1632050000
Тип: ZDU 4
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1632060000
Тип: ZDU 4 BL
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, синий
 
Номер для заказа: 1683620000
Тип: ZDU 4 BR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, коричневый
 
Номер для заказа: 1683590000
Тип: ZDU 4 GE
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, желтый
 
Номер для заказа: 1683630000
Тип: ZDU 4 GR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, серый
 
Номер для заказа: 1636830000
Тип: ZDU 4 OR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, оранжевый
 
Номер для заказа: 1683580000
Тип: ZDU 4 RT
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, красный
 
Номер для заказа: 1683650000
Тип: ZDU 4 SW
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, черный
 
Номер для заказа: 1683640000
Тип: ZDU 4 WS
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, белый
 
Номер для заказа: 1651900000
Тип: ZDU 4/10/BEZ
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 7904180000
Тип: ZDU 4/3AN
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 7904290000
Тип: ZDU 4/4AN
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 7904300000
Тип: ZDU 4/4AN BL
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, синий