Контроль предельных значений, Вход : 180…500 V AC, Выход : 2 x реле, Вход: 3-фазное напряжение, Релейный выход
Номер для заказа
7760054165
Тип
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H-S
GTIN (EAN)
6944169689086
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
114,3 мм
Глубина (дюймов)
4,5 inch
Высота
117 мм
Высота (в дюймах)
4,606 inch
Ширина
22,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,886 inch
Масса нетто
233 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-20 °C...65 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
Отн. влажность 5…85 %, без образования конденсата
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
Нет
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Вход
Входное сопротивление, напряжение
≥1,8MΩ
Входной диапазон измерения
200…480 VAC
Количество входов
1
Напряжение
180…500 VAC
Тип
3-фазный или 3-фазный с нулевым проводником, Напряжение AC
Частота на входе, макс.
40…60 Hz
Выход
Количество выходов
2
Вывод (цифровой)
Гистерезис
5 % при фазовой асимметрии
Задержка включения
0…10 s, возможность конфигурирования
Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс.
30 V
Макс. коммутируемое напряжение, AC
250 V
Номинальный ток переключения
5 A
Проходной
регулируется, МИН. = 50…100% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при пониженном напряжении), МАКС. = 70…120% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при повышенном напряжении)
Тип
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Возможность инвертирования полярности реле
Функция аварийной сигнализации
Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Возможность активации функции удержания, Фазовая ошибка, Последовательность фаз, Асимметричность, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с
Цифровые выходы
2
Частота коммутаций, макс.
20 Hz
Общие данные
Время переходного процесса
≤ 100 мс
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом, да, между входом / выходом / питанием
Долговременный дрейф
0,1 %/10 000 ч
Конфигурация
DIP-переключатель и потенциометр
Напряжение питания
подается со входов измерения напряжения
Потребляемая мощность
≤ 3VA, < 2 Вт
Рейка
TS 35
Температурный коэффициент
350 ppm/K
Точность
3 % *Uноминальное напряжение
Точность повторения
2 % *Uноминальное напряжение
Соответствие стандартам по изоляции
Гальваническая развязка
2-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом, да, между входом / выходом / питанием
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H – реле контроля с уставкой предела трехфазного напряжения (3 фазы или 3 фазы и нулевой провод).Питание устройства осуществляется от входного измерительного контура. Устройство содержит два отдельных релейных выхода, которые вызывают срабатывание тревожного оповещения при асимметрии фаз, потере фазы, ошибках чередования фаз и фазового угола, а также при превышении или снижении напряжения ниже заданных предельных значений. Тревожное оповещение также может быть установлено на срабатывание после установленного времени задержки.
Отличительные особенности
• Питание от входного измерительного контура
• Ручная настройка с помощью DIP-переключателя, потенциометра и барабанного переключателя на передней панели
• Различные функции тревожных оповещений: асимметрия фаз, потеря фазы, ошибка чередования фаз, ошибка фазового угола, задержка тревожного оповещения, тревожное оповещение по верхнему или нижнему предельному значению, тревожное оповещение в окне
• Индикация рабочего состояния и неисправностей с помощью светодиодов на передней панели.
• 3-проводная гальваническая развязка между входом, выходом 1 и выходом 2.
Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
регулируется, МИН. = 50…100% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при пониженном напряжении), МАКС. = 70…120% х UНоминальное входное напряжение (сигнализация при повышенном напряжении)
Тип
2 x 1 - or 1 x 2 changeover contact relay, Возможность инвертирования полярности реле
Функция аварийной сигнализации
Верхнее и нижнее предельные значения, диапазон, Возможность активации функции удержания, Фазовая ошибка, Последовательность фаз, Асимметричность, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с
ACT20P-VMR-3PH-ILP-H – реле контроля с уставкой предела трехфазного напряжения (3 фазы или 3 фазы и нулевой провод).Питание устройства осуществляется от входного измерительного контура. Устройство содержит два отдельных релейных выхода, которые вызывают срабатывание тревожного оповещения при асимметрии фаз, потере фазы, ошибках чередования фаз и фазового угола, а также при превышении или снижении напряжения ниже заданных предельных значений. Тревожное оповещение также может быть установлено на срабатывание после установленного времени задержки.
Отличительные особенности
• Питание от входного измерительного контура
• Ручная настройка с помощью DIP-переключателя, потенциометра и барабанного переключателя на передней панели
• Различные функции тревожных оповещений: асимметрия фаз, потеря фазы, ошибка чередования фаз, ошибка фазового угола, задержка тревожного оповещения, тревожное оповещение по верхнему или нижнему предельному значению, тревожное оповещение в окне
• Индикация рабочего состояния и неисправностей с помощью светодиодов на передней панели.
• 3-проводная гальваническая развязка между входом, выходом 1 и выходом 2.
Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
Контроль предельных значений, Вход : универсальный U, I, R,ϑ, Выход : 2 x реле, Вход: температура, R, U, I, Релейный выход, Питание 90...264 В перем. тока
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.