85…264 В перем. тока (снижение номинальных значений при 100 В перем. тока)
Диапазон входного напряжения пост. тока
95…370 V DC
Диапазон частот перем. тока
45…65 Hz
Метод проводного соединения
PUSH IN с исполнительным устройством
Номинальное входное напряжение
110...240 V AC / 120...340 V DC
Номинальное энергопотребление
67,4 VA
Потребляемый ток, перем. ток
0.7 A @ 230 V AC / 1.5 A @ 100 V AC
Потребляемый ток, пост. ток
0.25 A @ 370 V DC / 0.8 A @ 120 V DC
Предохранитель на входе (внутр.)
Да
Пусковой ток
макс. 40 A
Рекомендуемый предохранитель
2 А / DI, плавкий предохранитель 6 A, симв. B, автомат защиты цепи 2...4 А, симв. C, автомат защиты цепи
Технология соединения
PUSH IN с исполнительным устройством
Выход
Время нарастания
≤ 100 ms
Выходное напряжение, замечание
(регулируется с помощью потенциометра на передней панели)
Выходное напряжение, макс.
28 V
Выходное напряжение, мин.
22 V
Выходной ток, макс.
2,5 A
Емкостная нагрузка
без ограничений
Метод проводного соединения
PUSH IN с исполнительным устройством
Непрерывный выходной ток при Uномин.
2.5 A @ 55 °C, 1.56 A @ 70 °C
Номинальное выходное напряжение
24 V DC ± 1 %
Номинальный выходной ток для Uном.
2.5 A @ 55 °C
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении
< 50 mVss @ UNenn, Full Load
Технология соединения
PUSH IN
выходная мощность
60 W
Общие данные
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
1 014 000 h
Температура окружающей среды
25 °C
Напряжение на входе
230 V
Выходная мощность
60 W
Цикл нагрузки
100 %
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
480 000 h
Температура окружающей среды
40 °C
Напряжение на входе
230 V
Выходная мощность
60 W
Цикл нагрузки
100 %
Вид защиты
IP20
Запуск
≥ -40 °C
Защита от короткого замыкания
Да, внутри
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки
30…35 V DC
Исполнение корпуса
Пластиковая защитная изоляция
КПД
89 %
Положение установки, указание по монтажу
Горизонтально на DIN-рейке TS35; зазор 50 мм сверху и снизу для свободной циркуляции воздуха; расстояние 10 мм до соседних активных узлов при полной нагрузке; расстояние 5 мм до соседних пассивных узлов; непосредственный монтаж в ряд при нагрузке 90 % от номинальной
Потери мощности, номинальная нагрузка
6,6 W
Потери мощности, холостой ход
0,44 W
Координация изоляции
Изоляция выходного напряжения / заземление
0,5 kV
Класс защиты
II
Напряжение изоляции вход / выход
4 kV
Разделение выходного напряжения / заземления
3,5 kV
Степень загрязнения
2
ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность
Вибростойкость IEC 60068-2-6
2,3 г
Излучение шума в соответствии с EN55032
Класс B
Испытание на устойчивость к помехам по
EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи)|EN 61000-4-11 (провалы напряжения), EN 61000-4-11 (провалы напряжения)
Ограничение сетевых токов высшей гармоники
EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи)|EN 61000-4-11 (провалы напряжения), EN 61000-4-11 (провалы напряжения)
Ударопрочность IEC 60068-2-27
15 g во всех направлениях
Электробезопасность (применимые нормы)
Защита от опасных поражающих токов
Согласно VDE0106-101
Изолирующие трансформаторы безопасности для импульсных блоков питания
По стандарту EN 61558-2-16
Малое по условиям безопасности напряжение
SELV согласно IEC 60950-1, PELV в соответствии с EN 60204-1
Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током
Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки
30…35 V DC
Исполнение корпуса
Пластиковая защитная изоляция
КПД
89 %
Положение установки, указание по монтажу
Горизонтально на DIN-рейке TS35; зазор 50 мм сверху и снизу для свободной циркуляции воздуха; расстояние 10 мм до соседних активных узлов при полной нагрузке; расстояние 5 мм до соседних пассивных узлов; непосредственный монтаж в ряд при нагрузке 90 % от номинальной
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.