Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-SE 80
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Разделитель кабельных каналов, 80 mm x
Номер для заказа 2553980000
Тип CD-SE 80
GTIN (EAN) 4050118564112
Кол. 32 Шт.

Размеры и массы

Высота 80 мм
Высота (в дюймах) 3,15 inch
Длина 1 000 мм
Длина (в дюймах) 39,37 inch
Масса нетто 203,75 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001015
ETIM 7.0 EC001015
ETIM 8.0 EC001015
ETIM 9.0 EC001015
ECLASS 9.1 27-40-07-52
ECLASS 10.0 27-40-07-52
ECLASS 11.0 27-40-07-52
ECLASS 12.0 27-40-07-52
ECLASS 13.0 27-40-07-52

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Общая информация

Без отслеживания Да
Исполнение 1-сторонняя
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал ПВХ
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый

Связанные изделия

Номер для заказа: 2553990000
Тип: CD-SE 100
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 100 mm x
 
Номер для заказа: 2553970000
Тип: CD-SE 40
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 40 mm x
 
Номер для заказа: 2553950000
Тип: CD-SE 40/2
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 40 mm x
 
Номер для заказа: 2553960000
Тип: CD-SE 60
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 60 mm x