Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CD-SE 40/2
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Разделитель кабельных каналов, 40 mm x
Номер для заказа 2553950000
Тип CD-SE 40/2
GTIN (EAN) 4050118564082
Кол. 30 Шт.

Размеры и массы

Высота 40 мм
Высота (в дюймах) 1,575 inch
Длина 1 000 мм
Длина (в дюймах) 39,37 inch
Масса нетто 210 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001015
ETIM 7.0 EC001015
ETIM 8.0 EC001015
ETIM 9.0 EC001015
ECLASS 9.1 27-40-07-52
ECLASS 10.0 27-40-07-52
ECLASS 11.0 27-40-07-52
ECLASS 12.0 27-40-07-52
ECLASS 13.0 27-40-07-52

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Общая информация

Без отслеживания Да
Исполнение 2-сторонний
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал ПВХ
Температурный диапазон вставки -5...60 °C
Цветовой код серый

Связанные изделия

Номер для заказа: 2553990000
Тип: CD-SE 100
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 100 mm x
 
Номер для заказа: 2553970000
Тип: CD-SE 40
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 40 mm x
 
Номер для заказа: 2553960000
Тип: CD-SE 60
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 60 mm x
 
Номер для заказа: 2553980000
Тип: CD-SE 80
Исполнение:
Разделитель кабельных каналов, 80 mm x
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти