Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
PRO DM 20
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Диодный модуль, 24 В DC
Номер для заказа 2486080000
Тип PRO DM 20
GTIN (EAN) 4050118496819
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 125 мм
Глубина (дюймов) 4,921 inch
Высота 125 мм
Высота (в дюймах) 4,921 inch
Ширина 32 мм
Ширина (в дюймах) 1,26 inch
Масса нетто 552 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cc374e6c-371c-484b-a36d-6c65c5030ae7

Вход

Входной ток 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C), 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C), 2 × 15 A (+70 °C)
Диапазон входного напряжения пост. тока 0...60 V DC
Номинальное входное напряжение 24 В DC
Номинальное энергопотребление 480 VA
Предохранитель на входе (внутр.) Нет
Технология соединения Винтовое соединение

Выход

Выходной ток, макс. 40 A
Защита от обратного напряжения Да
Непрерывный выходной ток при Uномин. 1 × 48 A (-40 °C ~ +45 °C), 1 × 40 A (+45 °C ~ +60 °C), 1 × 30 A (+70 °C)
Номинальное выходное напряжение VВХ.-тип. 0,7 В
Остаточная пульсация, выбросы при разъединении В зависимости от используемых источников питания
Технология соединения Винтовое соединение
выходная мощность 932 W

Общие данные

MTBF
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 32 830 000 h
Температура окружающей среды 25 °C
Напряжение на входе 24 V
Выходная мощность 480 W
Цикл нагрузки 100 %
В соответствии со стандартом SN 29500
Время работы (часы), мин. 25 982 000 h
Температура окружающей среды 40 °C
Напряжение на входе 24 V
Выходная мощность 480 W
Цикл нагрузки 100 %
Вид защиты IP20
Влажность Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата
Защита от короткого замыкания Нет
Исполнение корпуса Металл, коррозионно-устойчивый
КПД > 97 % @ 24 В входное напряжение
Категория перенапряжения III
Положение установки, указание по монтажу Горизонтально на монтажной рейке TS35. Зазор 50 мм сверху и снизу для цирк. воздуха. Можно монтировать бок о бок, без просвета.
Ухудшение параметров > 60°C / 75% load @ 70°C

Координация изоляции

Изоляция выходного напряжения / заземление 0,5 kV
Категория перенапряжения III
Класс защиты III, без соединения PE, для безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)
Разделение выходного напряжения / заземления 0,5 kV
Степень загрязнения 2

ЭМС / Ударопрочность / Вибропрочность

Вибростойкость IEC 60068-2-6 2,3 г (на DIN-рейке)
Испытание на устойчивость к помехам по EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,-3, EN 61000-4-2 (электростатические разряды)|EN 61000-4-3 и EN 61000-4-8 (электромагнитные поля)|EN 61000-4-4 (импульсные помехи)|EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии)|EN 61000-4-6 (кондуктивные помехи)
Ударопрочность IEC 60068-2-27 30 g во всех направлениях

Электробезопасность (применимые нормы)

Надежное разъединение / Защита от поражения электрическим током VDE 0100-410 / согласно DIN 57100-410
Оснащение электронным оборудованием согласно EN 50178 / VDE 0160
Электрооборудование машин согласно EN 60204

Данные соединения (вход)

Количество клемм 4 (1+, 2+, 1-, 2-)
Лезвие отвертки 0,8 x 4,0, PZ 1
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс. 10 
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 26 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,22 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,18 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Данные соединения (выход)

Количество клемм 4 (++ / --)
Лезвие отвертки 1,0 x 5,5
Момент затяжки, макс. 1,5 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , макс.
Сечение подключаемого провода, AWG/кило(кр. мил) , мин. 22 
Сечение подключаемого провода, гибкого , макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого , мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , макс. 16 mm²
Сечение подключаемого провода, жесткого , мин. 0,5 mm²
Технология соединения Винтовое соединение

Одобрения

Институт (cULus) CULUS
Сертификат № (cULus) E258476

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-90
ECLASS 12.0 27-04-07-90
ECLASS 13.0 27-04-07-90

Сертификаты

Сертификаты CULUS TUEV
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E258476

Связанные изделия

Номер для заказа: 2486070000
Тип: PRO DM 10
Исполнение:
Диодный модуль, 24 В DC