Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VWGK 6 GY BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 6 mm², Wemid (PA), Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)
Номер для заказа 2484800000
Тип VWGK 6 GY BX
GTIN (EAN) 4050118520460
Кол. 50 Шт.
Продуктное отношение IEC: 500 V / 41 A / 0.5 - 10 mm²
UL: 300 V / 50 A / AWG 22 - AWG 10
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Высота 31,5 мм
Высота (в дюймах) 1,24 inch
Высота, мин. 31,5 мм
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Длина 15,5 мм
Длина (в дюймах) 0,61 inch
Масса нетто 7,1 g

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 125 мм
VPE с 120 мм
Высота VPE 56 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия WGK
Метод проводного соединения Винтовое соединение/соединение под пайку
Направление вывода кабеля 180°
Монтаж силами заказчика Нет
Лезвие отвертки 0,8 x 4,0
Момент затяжки, мин. 0,8 Nm
Момент затяжки, макс. 1,8 Nm
Зажимной винт M 3,5
Длина зачистки изоляции 13 мм
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Вид защиты IP20

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Цветовой код серый
Таблица цветов (аналогич.) RAL 7035
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 10 mm²
многожильный, макс. H07V-R 6 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 6 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 6 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/12
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/12
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 41 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 41 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 50 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 50 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10

Номинальные характеристики по UL 1059

Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 50 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 50 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10

Важное примечание

Примечания
• Зазоры и длину пути тока утечки к другим компонентам следует рассчитывать в соответствии с отраслевым стандартом. Этого можно доиться в устройстве путём полной герметизации или использования дополнительных проставок.
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Цвета: SW = черный; GN/YL = зеленый/желтый; GY = серый
• Дополнительные варианты по запросу
• VWGK: номинальное напряжение — пластиковые стенки: 1 – 4 мм = 500 В; металлические стенки: 1 – 4 мм = 500 В
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Цветовой код:
Номер для заказа: 2484810000
Тип: VWGK 6 BK BX
Цветовой код: черный
Исполнение:
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 6 mm², Wemid (PA), Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)
 
Номер для заказа: 2484680000
Тип: VWGK 6 GN/YE BX
Цветовой код: зеленый/желтый
Исполнение:
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 6 mm², Wemid (PA), Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)