Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ALO 6 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клемма питания, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, синий
Номер для заказа 2065120000
Тип ALO 6 BL
GTIN (EAN) 4050118414530
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 45,5 мм
Глубина (дюймов) 1,791 inch
Глубина с DIN-рейкой 46 мм
Высота 77 мм
Высота (в дюймах) 3,031 inch
Ширина 9 мм
Ширина (в дюймах) 0,354 inch
Масса нетто 20,096 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-70089609
Ток, разм. B (CSA) 38 A
Ток, разм. C (CSA) 38 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 600 V
Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 22 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 38 A
Ток, класс C (cURus) 38 A
Ток, класс D (cURus) 5 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Макс. напряжение (ATEX) 550 V
Ток (ATEX) 33 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 6 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 550 V
Ток (IECEX) 33 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 6 mm²
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид крепления защелкиваемый
Вид монтажа TS 35
Открытые страницы закрытый
Указание по установке Монтажная рейка
с фиксаторами Нет
с фиксатором Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35
Указание по установке Монтажная рейка

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,34 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Длина трубки
номин. 10 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
мин. 10 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1,5 mm²
макс. 2,5 mm²
Длина трубки
мин. 12 мм
макс. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 4 mm²
Длина трубки
мин. 10 мм
макс. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 6 mm²
макс. 10 mm²
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Длина трубки
мин. 10 мм
макс. 12 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
мин. 10 мм
макс. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 1,5 mm²
Длина трубки
мин. 12 мм
макс. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 2,5 mm²
Длина трубки
мин. 10 мм
макс. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 4 mm²
макс. 6 mm²
Длина трубки для двойного кабельного наконечника
Длина трубки
мин. 10 мм
макс. 12 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 0,5 mm²
Длина трубки
мин. 10 мм
макс. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 0,75 mm²
Длина трубки
мин. 12 мм
макс. 18 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 1 mm²
макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER EXIKONF IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Номер для заказа: 2502280000
Тип: ALO 16
Исполнение:
Клемма питания, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 2502320000
Тип: ALO 16 BL
Исполнение:
Клемма питания, PUSH IN, 16 mm², 800 V, 76 A, синий
 
Номер для заказа: 1991780000
Тип: ALO 6
Исполнение:
Клемма питания, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Темно-бежевый