Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20C-CML-10-AO-RC-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
Номер для заказа 2044840000
Тип ACT20C-CML-10-AO-RC-S
GTIN (EAN) 4050118409826
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 117,2 мм
Высота (в дюймах) 4,614 inch
Ширина 17,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,689 inch
Масса нетто 134 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет
MTTF 130 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Входной диапазон измерения возможность конфигурирования, 0…1/5/10 A AC (RMS) or DC
Входной сигнал Возможно подключение силового кабеля к клеммам
Частота на входе, макс. AC: 15…400 Hz (true root mean square), AC: 50 Hz (arithmetic average)

Выход

Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом

Вывод (цифровой)

Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 24 V
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Номинальный ток переключения 2 A
Тип Реле, 1 перекл. контакт, Тревожные оповещения технологического процесса (4) с гистерезисом, с задержкой аварийного сигнала (возможность конфигурирования) 0...180 с

Вывод (аналоговый)

Выходное напряжение регулируется, 0...10 V, 2…10 V, 0...5 В, 1...5 В, -5…+5 V, -10...+10 В
Выходной ток регулируемый, 0...20 мА, 4...20 мА, -20…+20 мА
Напряжение нагрузки сопротивления ≥ 10 кОм
Тип (аналоговый выход) Выход по напряжению и току (конфигурируется)
Ток нагрузки сопротивления ≤ 600 Ом

Выходной сигнал

Коммутационный ток 5 A

Общие данные

Время переходного процесса ≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Гальваническая развязка размыкатель на 4 направления;, между входом / выходом / питанием / реле
Конфигурация в отношении пороговых значений (избыточного ⁄ пониженного тока), задержки и гистерезиса, через шлюз (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), с программным обеспечением FDT/DTM, DIP-переключатель и потенциометр
Напряжение питания 24 В пост. тока ± 30 %
Потребляемая мощность, макс. 2,2 W
Рейка TS 35
Температурный коэффициент ≤ ±100 ч/млн⁄К при -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K @ +55…+70 °C
Точность ≤ ±0,3 % при 1 A/5 A, ≤ ±0.6 % @ 10 A

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка размыкатель на 4 направления;, между входом / выходом / питанием / реле
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение 4 kV
Категория перенапряжения III
Нормы по ЭМС IEC 61326-1, IEC 61010-2-201
Расчетное напряжение 300 V ACrms
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 3,5 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связь

Конфигурация в отношении пороговых значений (избыточного ⁄ пониженного тока), задержки и гистерезиса, через шлюз (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), с программным обеспечением FDT/DTM, DIP-переключатель и потенциометр

Связанные изделия

Номер для заказа: 1335140000
Тип: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Исполнение:
OMNIMATE Housing — серия CH20M, Длина: 250 mm, Ширина: 25.1 mm
 
Вид соединения: Вставной разъем RJ45
Номер для заказа: 1510370000
Тип: ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Исполнение:
Шлюз для пульта ACT20C, конфигурируется, Modbus TCP/IP, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510240000
Тип: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…5/10 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510420000
Тип: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Реле
 
Вид соединения: Розетка/розетка
Номер для заказа: 1510340000
Тип: ACT20C-LBT-10
Исполнение:
Клемма для шинного окончания для станции ACT20C, Вход : 0…40/50/60 A, Выход : Импульс