Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DEK 5/3.5 MM WS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, белый
Номер для заказа 2007100000
Тип DEK 5/3.5 MM WS
GTIN (EAN) 4050118391992
Кол. 1 000 Шт.

Размеры и массы

Высота 5 мм
Высота (в дюймах) 0,197 inch
Ширина 3,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,138 inch
Масса нетто 0,06 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...90 °C

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU)
Напечатанные символы без
Ориентация печатных символов горизонтально и вертикально
Размер маркировочной области 4.5 x 2.8 mm
Температурный диапазон вставки -50...90 °C
Температурный диапазон, макс.. 90 °C
Температурный диапазон, мин. -50 °C
Установка / Изготовитель Weidmueller
Цветовой код белый
Ширина 3,5 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2619760000
Тип: DEK 5/3.5 MM BP WS
Исполнение:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, белый