Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WGK 95F VP/Z GN/YE BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 95 mm², Винтовое соединение, Wemid (PA), зеленый/желтый, Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)
Номер для заказа 1937360000
Тип WGK 95F VP/Z GN/YE BX
GTIN (EAN) 4032248664757
Кол. 10 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 232 A / 35 - 95 mm²
UL: 600 V / 230 A / AWG 4 - AWG 4/0
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Высота 74 мм
Высота (в дюймах) 2,913 inch
Высота, мин. 74 мм
Ширина 25 мм
Ширина (в дюймах) 0,984 inch
Длина 49,5 мм
Длина (в дюймах) 1,949 inch
Масса нетто 186,5 g

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 271 мм
VPE с 123 мм
Высота VPE 104 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия WGK
Метод проводного соединения Кабельный наконечник: кольцевой кабельный наконечник / кабельный наконечник в форме вилки
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 1
Монтаж силами заказчика Да
Момент затяжки, мин. 15 Nm
Момент затяжки, макс. 20 Nm
Зажимной винт M8/шестигранный
Длина зачистки изоляции 27 мм
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Вид защиты IP20

Данные о материалах

Изоляционный материал Wemid (PA)
Цветовой код зеленый/желтый
Таблица цветов (аналогич.) не определено
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 35 mm²
Диапазон зажима, макс. 95 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4/0
Одножильный, мин. H05(07) V-U 35 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 95 mm²
Многожильный, мин. H07V-R 35 mm²
многожильный, макс. H07V-R 95 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 35 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 95 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 35 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 95 mm²
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 232 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 232 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 8 kV

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-1830694
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 230 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 230 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4/0
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 230 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 230 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4/0
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Примечания
• Зазоры и длину пути тока утечки к другим компонентам следует рассчитывать в соответствии с отраслевым стандартом. Этого можно доиться в устройстве путём полной герметизации или использования дополнительных проставок.
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Цвета: SW = черный; GN/YL = зеленый/желтый; GY = серый
• Дополнительные варианты по запросу
• WGK: номинальное напряжение — пластиковые стенки: 1–6 мм = 1000 В; металлические стенки: < 1 мм = 1000 В; металлические стенки: 1–3,5 мм = 800 В; металлические стенки: 3,5–5,5 мм = 690 В
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001283
ETIM 7.0 EC001283
ETIM 8.0 EC001283
ETIM 9.0 EC001283
ECLASS 9.0 27-14-11-34
ECLASS 9.1 27-14-11-34
ECLASS 10.0 27-14-11-34
ECLASS 11.0 27-14-11-34
ECLASS 12.0 27-14-11-34
ECLASS 13.0 27-14-11-34

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Цветовой код:
Количество полюсов: 1
Номер для заказа: 1250660000
Тип: WGK 95F VP BK BX
Цветовой код: черный
Исполнение:
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 95 mm², Винтовое соединение, Wemid (PA), черный, Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)
 
Количество полюсов: 1
Номер для заказа: 1937120000
Тип: WGK 95F VP GN/YE BX
Цветовой код: зеленый/желтый
Исполнение:
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 95 mm², Винтовое соединение, Wemid (PA), зеленый/желтый, Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)
 
Количество полюсов: 1
Номер для заказа: 1937130000
Тип: WGK 95F VP GY BX
Цветовой код: серый
Исполнение:
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 95 mm², Винтовое соединение, Wemid (PA), серый, Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)
 
Количество полюсов: 1
Номер для заказа: 1250670000
Тип: WGK 95F VP/Z BK BX
Цветовой код: черный
Исполнение:
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 95 mm², Винтовое соединение, Wemid (PA), черный, Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)
 
Количество полюсов: 1
Номер для заказа: 1937140000
Тип: WGK 95F VP/Z GY BX
Цветовой код: серый
Исполнение:
OMNIMATE Power — серия WGK, Проходная клемма, Расчетное сечение: 95 mm², Винтовое соединение, Wemid (PA), серый, Непосредственный монтаж, Проходной (втулка)