Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZPE 2.5N/4AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клеммы PE, Пружинное соединение, 2.5 mm², 300 А (2,5 мм²), зеленый/желтый
Номер для заказа 1933780000
Тип ZPE 2.5N/4AN
GTIN (EAN) 4032248587117
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 38,5 мм
Глубина (дюймов) 1,516 inch
Глубина с DIN-рейкой 39 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 12,22 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 30 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1842498

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 30 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 30 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, С соединением защитного заземления (PE), с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 30 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 6 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A2
Количество соединений
Направление соединения сверху
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER EXIKONF INMETRO RINA UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Номер для заказа: 1933760000
Тип: ZPE 2.5N
Исполнение:
Клеммы PE, Пружинное соединение, 2.5 mm², 300 А (2,5 мм²), зеленый/желтый
 
Номер для заказа: 1933770000
Тип: ZPE 2.5N/3AN
Исполнение:
Клеммы PE, Пружинное соединение, 2.5 mm², 300 А (2,5 мм²), зеленый/желтый