Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WPE 95N/120N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, 95 mm², 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
Номер для заказа 1846030000
Тип WPE 95N/120N
GTIN (EAN) 4032248394531
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 90 мм
Глубина (дюймов) 3,543 inch
Глубина с DIN-рейкой 91 мм
Высота 91 мм
Высота (в дюймах) 3,583 inch
Ширина 27 мм
Ширина (в дюймах) 1,063 inch
Масса нетто 331 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1007fa59-32ea-4163-aa91-1482deede565

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 0000 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 4 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 000 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 4 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 000 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 4 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD14.0005U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 120 mm²
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 120 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке привинченный
Фиксатор привертной

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. kcmil 250
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4
Рейка TS 35
Указание по установке привинченный

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, С соединением защитного заземления (PE), закрытый
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Да

Расчетные данные

Расчетное сечение 95 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,14 mΩ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 8 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 7,42 W
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Расчетный кратковременный ток 11400 A (95 мм²)
Центральный винт для клемм PE M 5
Диапазон момента затяжки крепежного винта 3,0...4,0 Нм
Функция PEN Да

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 150 mm²
Диапазон зажима, мин. 16 mm²
Длина зачистки изоляции 27 мм
Зажимной винт M 10
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B13
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 20 Nm
Момент затяжки, мин. 16 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. kcmil 250
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 4
Размер лезвия S6 (DIN 6911)
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 120 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 150 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 95 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 16 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD INMETRO UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.