Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZDU 1.5/3AN BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, синий
Номер для заказа 1775540000
Тип ZDU 1.5/3AN BL
GTIN (EAN) 4032248181506
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 36,5 мм
Глубина (дюймов) 1,437 inch
Глубина с DIN-рейкой 37 мм
Высота 63,5 мм
Высота (в дюймах) 2,5 inch
Ширина 3,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,138 inch
Масса нетто 5,23 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 14 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1152892
Ток, разм. C (CSA) 20 A

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO15ATEX1467U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD15.0008U
Макс. напряжение (ATEX) 550 V
Ток (ATEX) 15 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 1.5 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 550 V
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 1.5 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 17,5 A
Ток при макс. проводнике 17,5 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,05 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 0,75 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B1
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 16
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Размер лезвия 0,4 x 2,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD LLOYDSREG UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Номер для заказа: 1775480000
Тип: ZDU 1.5
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1775490000
Тип: ZDU 1.5 BL
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, синий
 
Номер для заказа: 1775500000
Тип: ZDU 1.5 OR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, оранжевый
 
Номер для заказа: 1826970000
Тип: ZDU 1.5/2X2AN
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1827000000
Тип: ZDU 1.5/2X2AN OR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, оранжевый
 
Номер для заказа: 1775530000
Тип: ZDU 1.5/3AN
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1775550000
Тип: ZDU 1.5/3AN OR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, оранжевый
 
Номер для заказа: 1775580000
Тип: ZDU 1.5/4AN
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1775600000
Тип: ZDU 1.5/4AN BL
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, синий
 
Номер для заказа: 1775610000
Тип: ZDU 1.5/4AN OR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, оранжевый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти