Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZAP/Z...16-2/1AN
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Z-серия, Концевая пластина
Номер для заказа 1772970000
Тип ZAP/Z...16-2/1AN
GTIN (EAN) 4032248136605
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 51,5 мм
Глубина (дюймов) 2,028 inch
Высота 65 мм
Высота (в дюймах) 2,559 inch
Ширина 2,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,098 inch
Масса нетто 2,9 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 
Температура при длительном использовании, макс. 120 

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж
с фиксатором Нет

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Концевая пластина

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1745150000
Тип: ZAP/TW ZDU16
Исполнение:
Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка
 
Номер для заказа: 1764100000
Тип: ZAP/TW ZDU16 BL
Исполнение:
Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка
 
Номер для заказа: 1745160000
Тип: ZAP/TW ZDU16 OR
Исполнение:
Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка