Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SSP ZTL6
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Z-серия, Блокировка включения
Номер для заказа 1771860000
Тип SSP ZTL6
GTIN (EAN) 4032248126668
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 11,45 мм
Глубина (дюймов) 0,451 inch
Высота 12,8 мм
Высота (в дюймах) 0,504 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 0,287 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 
Температура при длительном использовании, макс. 120 

Дополнительные технические данные

Вид крепления втычной
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Размеры

Шаг в мм (P) 8 мм

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2615270000
Тип: SSI 4
Исполнение:
Блокировочное устройство (клемма)
 
Номер для заказа: 0531760000
Тип: SSP 3 SAKT1
Исполнение:
Блокировочное устройство (клемма), оранжевый
 
Номер для заказа: 1604200000
Тип: SSP WTL6/2
Исполнение:
Блокировочное устройство (клемма), оранжевый