Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZDU 6-2/2AN BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, синий
Номер для заказа 1771390000
Тип ZDU 6-2/2AN BL
GTIN (EAN) 4032248143122
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 49,5 мм
Глубина (дюймов) 1,949 inch
Глубина с DIN-рейкой 50 мм
Высота 68 мм
Высота (в дюймах) 2,677 inch
Ширина 8,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,319 inch
Масса нетто 17,3 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 20 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1152892
Ток, разм. B (CSA) 50 A
Ток, разм. C (CSA) 50 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 45 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO16ATEX1808U
Сертификат № (IECEX) DEMKO16ATEX1808U
Макс. напряжение (ATEX) 550 V
Ток (ATEX) 38 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 10 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 550 V
Ток (IECEX) 38 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 10 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,22 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 2,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Направление соединения наклонная
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,8 x 4,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR RINA UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Номер для заказа: 1771380000
Тип: ZDU 6-2/2AN
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 2814080000
Тип: ZDU 6-2/2AN GN
Исполнение:
Проходная клемма, 6 mm², 41 A, зеленый
 
Номер для заказа: 1771410000
Тип: ZDU 6-2/3AN
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1771420000
Тип: ZDU 6-2/3AN BL
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, синий
 
Номер для заказа: 2814090000
Тип: ZDU 6-2/3AN GN
Исполнение:
Проходная клемма, 6 mm², 41 A, зеленый
 
Номер для заказа: 1771430000
Тип: ZDU 6-2/3AN OR
Исполнение:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, оранжевый