Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZEI 16 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клемма питания, Пружинное соединение, 16 mm², 500 V, 76 A, синий
Номер для заказа 1766240000
Тип ZEI 16 BL
GTIN (EAN) 4032248064939
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 50,5 мм
Глубина (дюймов) 1,988 inch
Глубина с DIN-рейкой 51,5 мм
Высота 82,5 мм
Высота (в дюймах) 3,248 inch
Ширина 14,7 мм
Ширина (в дюймах) 0,579 inch
Масса нетто 44,19 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 600 V
Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 4 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 14 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1152892
Ток, разм. B (CSA) 65 A
Ток, разм. C (CSA) 65 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 4 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 4 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 14 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс C (cURus) 65 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Клемма питания, Пружинное соединение, для вставной перемычки, закрытый
Требуется концевая пластина Нет
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 16 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 76 A
Ток при макс. проводнике 76 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 2,43 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон зажима, макс. 25 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Длина зачистки изоляции 18 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A7
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 4
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 25 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS EXIKONF KEMAKEUR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Номер для заказа: 1745350000
Тип: ZEI 16
Исполнение:
Клемма питания, Пружинное соединение, 16 mm², 500 V, 76 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1772940000
Тип: ZEI 16-2/1AN
Исполнение:
Клемма питания, Пружинное соединение, 16 mm², 800 V, 76 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1772950000
Тип: ZEI 16-2/1AN BL
Исполнение:
Клемма питания, Пружинное соединение, 16 mm², 800 V, 76 A, синий
 
Номер для заказа: 1791190000
Тип: ZEI 6
Исполнение:
Клемма питания, Пружинное соединение, 6 mm², 500 V, 41 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1530040000
Тип: ZEI 6 BL
Исполнение:
Клемма питания, Пружинное соединение, 6 mm², 500 V, 41 A, синий