Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZTA 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Аксессуар, Адаптер тестера, 11 A
Номер для заказа 1688110000
Тип ZTA 4
GTIN (EAN) 4008190855666
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 68,8 мм
Глубина (дюймов) 2,709 inch
Высота 31 мм
Высота (в дюймах) 1,22 inch
Ширина 5,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,201 inch
Масса нетто 6,8 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 
Температура при длительном использовании, макс. 100 

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж
с фиксаторами Да

Общие сведения

Количество полюсов 1
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень

Размеры

Высота с TS 35 69 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное напряжение пост. тока 250 V
Номинальный ток 11 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W

Характеристики материала

Материал Полиамид 66
Цветовой код черный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Втычное соединение
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,3 Nm
Момент затяжки, мин. 0,3 Nm
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1609040000
Тип: ZTA 1
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 9 A
 
Номер для заказа: 1609050000
Тип: ZTA 1/ZA
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 9 A
 
Номер для заказа: 1609060000
Тип: ZTA 2 ZDU4
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 9 A
 
Номер для заказа: 1609070000
Тип: ZTA 2/ZA ZDU4
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 9 A
 
Номер для заказа: 1654050000
Тип: ZTA 3 ZDU6
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 9 A
 
Номер для заказа: 1780660000
Тип: ZTA 6/ZA
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 A
 
Номер для заказа: 1052660000
Тип: ZTA ZDK 2.5
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 6 A
 
Номер для заказа: 1052680000
Тип: ZTA ZDK 2.5/ZA
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 6 A
 
Номер для заказа: 1827080000
Тип: ZTA ZT2.5
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 A
 
Номер для заказа: 1847600000
Тип: ZTA ZT2.5/ZA
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 17.5 A
 
Номер для заказа: 1271870000
Тип: ZTA ZVLD/ZA
Исполнение:
Аксессуар, Адаптер тестера, 6 A
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.