Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HDC HA 16 FS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение HDC - вставка, Гнездо, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 16, Винтовое соединение, Типоразмер: 5
Номер для заказа 1650780000
Тип HDC HA 16 FS
GTIN (EAN) 4008190299408
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 73 мм
Глубина (дюймов) 2,874 inch
Высота 31,1 мм
Высота (в дюймах) 1,224 inch
Ширина 23 мм
Ширина (в дюймах) 0,906 inch
Масса нетто 71 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Химическая стойкость
Вещество Ацетон
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Аммиак, водный
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Очищенная нефть
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Бензол
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Уксусная кислота, концентрированная
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Гидроксид калия
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Метанол
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Моторное масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Щёлок, разбавленный
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Гидрохлорфторуглероды
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Использование вне помещений
Химическая стойкость Условная стойкость

Габаритные размеры

Высота розетки 31,1 мм
Длина цоколя 73 мм
Ширина 23 мм

Общие данные

BG 5
Вид соединения Винтовое соединение
Группа изоляционного материала IIIa
Изоляционный материал Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге)
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Количество полюсов 16
Материал Сплав медный
Момент затяжки, макс., главный контакт 0,55 Nm
Момент затяжки, мин., главный контакт 0,5 Nm
Не содержит галогенов true
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 Да
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) 4 kV
Объемное сопротивление ≤2 mΩ
Поверхность Серебро пассивированное
Поперечное сечение соединяемого провода 2,5 mm²
Прочность изоляции 1010 Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) 250 V
Расчетное напряжение по UL/CSA 600 В пост./перем. тока
Расчетный ток (DIN EN 61984) 16 A
Серия HA
Степень загрязнения 3
Тип Гнездо
Типоразмер 5
Цветовой код бежевый
Циклы коммутации Ag ≥ 500

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Соединение PE 10 мм
Крепежный винт M 4
Момент затяжки, макс., соединение PE 1,5 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE 1,2 Nm
Размер лезвия, шлиц (соединение PE) SD 0,8 x 4,0
Расчетное сечение 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), мин. AWG 20

Исполнение

BG 5
Вид соединения Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 9 мм
Зажимной винт M 3
Материал Сплав медный
Момент затяжки, макс., главный контакт 0,55 Nm
Момент затяжки, мин., главный контакт 0,5 Nm
Объемное сопротивление ≤2 mΩ
Поверхность Серебро пассивированное
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0,5 mm²
Размер лезвия Размер PH0
Размер лезвия, шлиц (винтовое соединение) SD 0,6 x 3,5
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²
Типоразмер 5

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Техническая документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000438
ETIM 7.0 EC000438
ETIM 8.0 EC000438
ETIM 9.0 EC000438
ECLASS 9.0 27-44-02-05
ECLASS 9.1 27-44-02-05
ECLASS 10.0 27-44-02-05
ECLASS 11.0 27-44-02-05
ECLASS 12.0 27-44-02-05
ECLASS 13.0 27-44-02-05

Сертификаты

Сертификаты CSA DETNORVER
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1650770000
Тип: HDC HA 16 MS
Исполнение:
HDC - вставка, Штекер, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 16, Винтовое соединение, Типоразмер: 5