Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VG 9-MS68
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
Номер для заказа 1569070000
Тип VG 9-MS68
GTIN (EAN) 4008190116262
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Высота 23,5 мм
Высота (в дюймах) 0,925 inch
Длина 29,5 мм
Длина (в дюймах) 1,161 inch
Масса нетто 17,32 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) E-14047
Номер сертификата кабельного ввода (UL) E-199260
Номер сертификата кабельного ввода (cULus) E-199260
Условия утверждения DNV, UL, cULus

Общие данные

Вид защиты IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K
Вид защиты с GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K
Галогены Да
Длина резьбы 6 мм
Кабельные вводы PG, PG 9
Класс защиты (UL) Type 4X
Клеммная вставка Полиамид
Материал Латунь никелированная
Момент затяжки 4 Nm
Момент затяжки заглушки, макс. 6,5 Nm
Момент затяжки макс., мин 5,5 Nm
Момент затяжки переходника, макс. 4,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин. 3,5 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс. 8 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 4 мм
Размер под ключ 17 мм
Размер под ключ 1 17 мм
Размер под ключ 2 17 мм
Резьба (наружная) PG 9
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Уплотнение NBR
Уплотненная вставка CR
Уплотнительное кольцо NBR
Шаг резьбы 1,41 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-32
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1772200000
Тип: VG M12 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1772210000
Тип: VG M16 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1909910000
Тип: VG M16-1/MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1772220000
Тип: VG M20 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1772230000
Тип: VG M25 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1909920000
Тип: VG M25-1/MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1772240000
Тип: VG M32 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1909930000
Тип: VG M32-1/MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1772250000
Тип: VG M40 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1909940000
Тип: VG M40-1/MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1772260000
Тип: VG M50 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1909950000
Тип: VG M50-1/MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1772270000
Тип: VG M63 - MS 68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569060000
Тип: VG 7-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569080000
Тип: VG 11-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569090000
Тип: VG 13,5-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569100000
Тип: VG 16-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569110000
Тип: VG 21-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), IP69K, Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569120000
Тип: VG 29-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569130000
Тип: VG 36-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1569140000
Тип: VG 42-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная
 
Номер для заказа: 1718790000
Тип: VG 48-MS68
Исполнение:
VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная