Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON K32
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 55 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
Номер для заказа 1565260000
Тип KLIPPON K32
GTIN (EAN) 4008190188528
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 55 мм
Глубина (дюймов) 2,165 inch
Высота 80 мм
Высота (в дюймах) 3,15 inch
Ширина 250 мм
Ширина (в дюймах) 9,842 inch
Размеры крепежа, высота 52 мм
Размеры крепежа, ширина 238 мм
Масса нетто 753 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Кабельные вводы, левосторонние

M12
M16
M20

Кабельный ввод справа

M12
M16
M20

Монтаж вертикальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 *
WDU 4 / ZDU 4 *

Монтаж горизонтальный

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x38
WDU 4 / ZDU 4 1x32

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE_PS2410_160412_001ISS01
Сертификат № (DNV) TAE00002SM
Сертификат № (cULus) E197061
Условия утверждения cULus, RMRS, DNV

Общие данные

Вид защиты IP66, IP67, IP68
Класс защиты (UL) Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса Отверстия 4 мм
Крышка Да
Макс нагрузка 2 кг
Материал Алюминий AlSi12
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтажное крепление Резьбовые отверстия M4
Нормы EN 45545-2:2013
Отверстие для доступа, высота 72 мм
Отверстие для доступа, ширина 242 мм
Поверхность необработанный
Прикрепление крышки Винты M4 Torx со шлицем, нержавеющая сталь
Применение Перерабатывающая промышленность, Транспорт, кораблестроение, Производство упаковки, Портовые здания, Инженерные системы
Примечание: степень защиты IP68 (t=72 ч, h=1 м)
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Толщина материала - корпус 4 мм
Толщина материала - крышка 2,5 мм
Ударопрочность 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Хлоропрен
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 15 
M16
M20
M25

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E197061

Связанные изделия

Номер для заказа: 9526900000
Тип: KLIPPON K32 EX
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 55 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Номер для заказа: 1329690000
Тип: KLIPPON K32 EX RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 55 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, серебристо-серый
 
Номер для заказа: 9529180000
Тип: KLIPPON K32 RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 55 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый
 
Номер для заказа: 1939620000
Тип: KLIPPON K32 VMQ
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 55 mm, Материал: Алюминий AlSi12, необработанный, серебряный
 
Номер для заказа: 1937810000
Тип: KLIPPON K32 VMQ RAL7001
Исполнение:
Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Пустой корпус, Алюминиевый корпус, Высота: 80 mm, Ширина: 250 mm, Глубина: 55 mm, Материал: Алюминий AlSi12, Порошковое покрытие, структурированный, серебристо-серый