Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SFGH WM4 C BT
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, male
Номер для заказа 1530700000
Тип SFGH WM4 C BT
GTIN (EAN) 4050118335330
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 13,8 g

Технические данные

Вид защиты IP 65, IP67, IP2x, открытый
Наружный диаметр кабеля, макс. 7 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 5,5 мм
Номинальный ток 35 A
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm²
Расчетное напряжение 1500 V DC (IEC)
Резьба (наружная) M 16
Сертификаты TÜV Rheinland (IEC 62852)
Степень загрязнения 2
Тип кабеля 2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014

Гарантия

Период времени 2 года

Важное примечание

Сведения об изделии Контакты заказываются отдельно

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002928
ETIM 7.0 EC002928
ETIM 8.0 EC002928
ETIM 9.0 EC002928
ECLASS 9.0 22-57-92-03
ECLASS 9.1 27-44-01-07
ECLASS 10.0 27-44-01-07
ECLASS 11.0 22-57-02-92
ECLASS 12.0 22-57-02-92
ECLASS 13.0 22-57-02-92

Сертификаты

Сертификаты CE TUEV
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1530690000
Тип: BUGH WM4 C BT
Исполнение:
Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, female