Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Номер для заказа 1510440000
Тип ACT20P-CMT-60-AO-RC-S
GTIN (EAN) 4050118319620
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 119,2 мм
Высота (в дюймах) 4,693 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 158 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -25 °C...60 °C
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Вероятность сбоя

MTTF 158 a

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Входной диапазон измерения возможность конфигурирования, 0…40/50/60 A AC or DC, max. peak current 10 × IInput (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Входной сигнал Токоведущий кабель в отверстии для ввода
Количество входов 1
Наружный диаметр кабеля, макс. 10 мм
Частота на входе, макс. AC: 15…700 Hz (true root mean square)

Выход

Тип активное, подключенное управление должно быть пассивным
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 600 Ом

Вывод (цифровой)

Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 24 V
Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Номинальный ток переключения 6 A
Тип Реле, 1 перекл. контакт, нормальная / инверсная регулировка
Ток 2 × I Input
Функция аварийной сигнализации Ток перегрузки, Пониженный ток, Задержка аварийной сигнализации: 0…10 с, Гистерезис: 5 % / 10 %
Цифровые выходы
Частота коммутаций, макс. 20 Hz

Вывод (аналоговый)

Выходное напряжение регулируется, 0...10 V, 2…10 V, 0...5 В, 1...5 В, -5…+5 V, -10...+10 В
Выходной ток регулируемый, 0...20 мА, 4...20 мА, -20…+20 мА
Количество аналоговых выходов
Напряжение нагрузки сопротивления ≥ 10 кОм
Тип (аналоговый выход) «активно», «подключенное управление должно быть пассивным»
Ток нагрузки сопротивления ≤ 600 Ом
Функция передачи прямой или инвертированный

Общие данные

Время переходного процесса ≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Гальваническая развязка размыкатель на 4 направления;, между входом / выходом / питанием / реле
Конфигурация DIP-переключатель и потенциометр
Напряжение питания 16,8 V…31,2 V
Потребляемая мощность, макс. 2,2 W
Рейка TS 35
Температурный коэффициент 0,01%/K при 0…40 А, 0,10%/K при 40…55 А, 0,30%/K при 55…60 А
Точность <0,75 % FSR, <1,5 % FSR с диапазоном измерения 50/60 A перем. тока

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка размыкатель на 4 направления;, между входом / выходом / питанием / реле
Импульсное перенапряжение, до 6,4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение 4 kV
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 4 кВэфф. / 1 мин.
Нормы по ЭМС IEC 61326-1, IEC 61010-2-201
Расчетное напряжение 300 V ACrms
Степень загрязнения 2

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Важное примечание

Сведения об изделии Устройства серии ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S измеряют и контролируют постоянный и переменный ток до 60 А. Используемый в них метод измерения реальных действующих значений обеспечивает точность измерения даже при искажении формы кривой тока. Устройства оснащены встроенной функцией контроля предельных значений с регулируемым порогом переключения, задержкой и гистерезисом, а также релейным выходом.

Отличительные особенности
• Измерение реальных действующих (истинных среднеквадратических) значений или средних арифметических значений и бесконтактная технология с использованием сквозных отверстий
• Контроль предельных значений для обнаружения избыточного или пониженного тока
• Релейный выход на основе принципа разомкнутой / замкнутой цепи
• Регулируемая задержка срабатывания для фильтрации пиковых значений тока
• Индикация рабочего состояния и ошибок с помощью светодиодов на передней панели и выходных сигналов по стандартам NE43, NE44, NE107
• Надежная четырепроводная гальваническая развязка по стандарту IEC/EN 61010-2-201

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Программное обеспечение
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 2044850000
Тип: ACT20P-CML-10-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…1/5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 2489910000
Тип: ACT20P-CML-10-AO-RC-P
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…1/5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Возможно подключение силового кабеля к клеммам
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510470000
Тип: ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 1510330000
Тип: ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…5/10 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510540000
Тип: ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…20/25/30 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 1510320000
Тип: ACT20P-CMT-30-AO-RC-P
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…20/25/30 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 1510290000
Тип: ACT20P-CMT-60-AO-RC-P
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Аналоговый выход, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1510390000
Тип: ACT20P-CMT-60-RC-S
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода
 
Вид соединения: PUSH IN
Номер для заказа: 1510280000
Тип: ACT20P-CMT-60-RC-P
Исполнение:
Измерительный преобразователь тока, Контроль предельных значений, Вход : 0…40/50/60 A, Релейный выход, Токоведущий кабель в отверстии для ввода